StarTech.com

6 poort Thunderbolt 3 SD kaartlezer - mobiel

Multi-card reader | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | SD 4.0, UHS-II

Productcode: 6SD4FCRTB3C

  • Bewerk uw foto's en video's overal waar u heen gaat met deze draagbare SD-kaartlezer
  • Krijg tegelijkertijd toegang tot 6 SD-kaarten met deze multikaartlezer
  • Voed de SD-kaartlezer via de Thunderbolt 3 poort van uw apparaat
  • Geniet van eenvoudige aansluiting met een geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel
€ 274,99 EUR exc BTW
€ 332,74 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Thunderbolt 3
Chipsetcode Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Interface Thunderbolt 3
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk
Schijfaansluitingen 6 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Gebruik de Thunderbolt 3 poort op uw hostcomputer met het hoogste uitgangsvermogen voor de beste prestatie. Om dit apparaat goed te laten werken, is een Thunderbolt 3 15W poort vereist. Raadpleeg de fabrikant van uw hostcomputer voor informatie over de vermogensspecificaties van uw Thunderbolt 3 poorten.
Indicatoren
LED-indicatoren 6 - Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Busvoeding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 82 mm [3.2 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Kabellengte 217 mm [8.5 in]
Kleur Silver & Black
Lengte product 13.5 cm [5.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SD-kaartlezer
1 - verkorte handleiding
Externe poorten 6 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Vormfactor Compact
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
USB 3.0 geheugenkaart lezer/schrijver voor SD en microSD kaarten - USB-C en USB-A
SDMSDRWU3AC
USB 3.0 geheugenkaart lezer/schrijver voor SD en microSD kaarten - USB-C en USB-A

Krijg toegang tot meerdere soorten flashgeheugenkaarten op uw met USB-C of USB-A uitgeruste smartphone, tablet, laptop or desktopcomputer

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader
MSDREADU3CA
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader

Draag foto's en video over van uw microSD-kaart naar uw voor USB-C of USB-A geschikte computer

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW