StarTech.com

Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

Productcode: 2SD4FCRU3C

  • Biedt gelijktijdig lees- en schrijftoegang tot twee SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaarten
  • Hoge USB 3.0 snelheid - kan op de USB-C poort van laptops, tablets, smartphones en desktopcomputers worden aangesloten
  • Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • Compacte vormfactor en geïntegreerde USB-C kabel voor mobiliteit
  • Plug & Play- geen extra software of stuurprogramma's vereist
  • Stroomvoorziening via USB- of Micro-B
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en oudere SD-kaarten
€ 38,99 EUR exc BTW
€ 47,18 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522
Interface USB 3.0
Prestaties
Algemene specificaties Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Contact
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Contact
Schijfaansluitingen 2 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Met USB-voeding. Voor extra vermogen sluit u de USB-kabel van uw voedingsbron aan op de AUX Micro-B voedingspoort.
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Stekkertype USB Micro-B
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2000 mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% ~ 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69.5 mm [2.7 in]
Gewicht product 56 g [2 oz]
Hoogte product 13.5 mm [0.5 in]
Kabellengte 127 mm [5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.6 cm [4.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 141 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SD-kaartlezer met twee sleuven
1 - verkorte handleiding
Externe poorten 2 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader
MSDREADU3CA
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader

Draag foto's en video over van uw microSD-kaart naar uw voor USB-C of USB-A geschikte computer

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

€ 37,99 exc BTW
€ 45,97 inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader
CFASTRWU3
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader

Krijg snel toegang tot en maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw tablet, laptop of computer

€ 60,99 exc BTW
€ 73,80 inc BTW
CFast 2.0 kaartlezer / schrijver - USB-C cardreader voor CFast 2.0 kaarten - USB 3.0
CFASTRWU3C
CFast 2.0 kaartlezer / schrijver - USB-C cardreader voor CFast 2.0 kaarten - USB 3.0

Krijg snel toegang tot of maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw met USB-C uitgeruste tablet, laptop of computer

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW

Accessoires