StarTech.com

4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

Productcode: HSB430SATBK

  • Sluit vier SATA-schijven aan in de ruimte van twee 5,25 inch bays
  • Ontwerp zonder lade: schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
  • Interne rubber schokdempers
Bekijk meer
  • Stevige aluminium constructie
  • Bestand tegen meer dan 10.000 plaatsingen / verwijderingen
  • LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 121,99 EUR exc BTW
€ 147,61 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met dit 4-bay SATA mobile rack kunt 3,5 inch seriële ATA (SATA, SATA II, SATA III - 6 Gbps) harde schijven in slechts enkele seconden omwisselen.

Het mobile rack is een tijdbesparende opslagoplossing en heeft vier trayless SATA hard drive bays, waardoor u seriële ATA harde schijven kunt hot-swappen, maar zonder de schijven op trays te moeten aansluiten voor gebruik of te moeten loskoppelen voor vervanging.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Het mobile SATA hot swap rack ondersteunt max. vier harde schijven en neemt slechts drie 5,25 inch drive bays in een hostcomputer in beslag, waardoor de ruimte in de computer optimaal wordt benut. Het mobile rack/backplane is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Gebruikt u terabyte harde schijven? Stel uw harde schijf en waardevolle data niet onnodig bloot aan warmte!
De HSB430SATBK heeft twee ingebouwde 40 mm ventilatoren, die de warmte die bij normaal schijfgebruik ontstaat continu afvoeren. Dit is vooral belangrijk bij opslagschijven met een groter volume en sneller “draaiende" schijven (d.w.z. 7200 tpm), omdat het schijfgebruik daardoor wordt geoptimaliseerd en zo de integriteit van de opgeslagen data kan worden behouden.
 

StarTech.com Voordeel

  • Installeer of verwijder snel en eenvoudig harde schijven zonder de behuizing te hoeven openen met dit innovatieve ontwerp zonder lade
  • Rubber schokdempers en een stevige aluminium constructie, die bestand is tegen meer dan 10.000 plaatsingen/verwijderingen, zorgen voor een lange levensduur voor zowel de schijven als de bay
  • Maximaliseer de prestatie met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met SATA III HDD en een controller

Toepassingen

Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation

Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-backplane

Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven tegelijk

Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is

Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Schijfgrootte 3.5in
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 40 mm
Prestaties
Aantal plaatsingen 10, 000+ Cycles
Geluidsniveau 24 dBA
Hot-swappable Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 4 - SATA (7-polig, data) Stekker
4 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 4 - SATA (7-polig, data) Contact
4 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Schijf power
4 - Schijfactiviteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid Gebruik - 5% - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Opslag - 5% - 95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 146 mm [5.7 in]
Gewicht product 1.4 kg [3.1 lb]
Hoogte product 127 mm [5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 194 mm [7.6 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5,25 inch SATA hot-swappable bay zonder lade
4 - Kabel van SATA naar LP4 Molex + LED
4 - SATA-kabel
1 - Set schroeven
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.