StarTech.com

Zwarte Aluminum 5,25 inch Robuuste SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Maakt van iedere 3,5 inch SATA harde schijf een robuust, verwisselbaar opslagmedium voor een 5,25 inch bay

Productcode: DRW150SATBK

  • Plaats een enkele SATA-schijf in een aan de voorkant toegankelijke 5,25 inch bay
  • Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
  • Met sleutel vergrendelbare caddy
Bekijk meer
  • Rubber schokdempers
  • Bestand tegen meer dan 25.000 plaatsingen / verwijderingen
  • 40mm koelventilator met kogellager
  • Stofbestendig klepje op de bay
  • LED-indicatoren voor voeding en activiteit
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
€ 52,99 EUR exc BTW
€ 64,12 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Lagertype ventilator Kogellager
Schijfgrootte 3.5in
Schijftype SATA
Ventilatoren 1 - 40 mm
Vergrendeling Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade
Systeem- en kabelvereisten PC of Mac met een 5,25 inch bay
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit (geel)
1 - Power (groen)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.7 cm [5.8 in]
Gewicht product 782 g [27.6 oz]
Hoogte product 4.1 cm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19 cm [7.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 834 g [29.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mobile rack caddy
1 - 5,25 inch bay mobile rack
1 - SATA-kabel
2 - Sleutel
1 - Set schroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties