StarTech.com

4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het aansluiten en hotswappen van vier 3,5 inch SATA III of SAS II harde schijven aan uw computersysteem in drie 5,25 inch bays, met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps

Productcode: HSB4SATSASBA

  • Stevige aluminium constructie
  • Toetsblokkeringsfunctie
  • Ingebouwde ventilator
  • Bay met 4 schijven
Bekijk meer
  • Wordt in drie 5,25 inch drive bays geïnstalleerd
  • Trayless design voor gemakkelijker hot-swappen
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
  • UL94 - V0 ontvlambaarheidsclassificatie
€ 136,99 EUR exc BTW
€ 165,76 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal interne 3,5 inch bays 4
Aantal stations 4
Interface SATA
SAS
Lagertype ventilator Hulslager
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 70 mm
Vergrendeling Ja
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - SATA voeding (15-polig) Contact
4 - SATA (7-polig, data) Contact
Schijfaansluitingen 4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Ontvlambaarheidsclassificatie: UL94 - V0
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
1 - Activiteits-LED van schijf 1
1 - Activiteits-LED van schijf 2
1 - Activiteits-LED van schijf 3
1 - Activiteits-LED van schijf 4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.6 cm [5.7 in]
Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]
Hoogte product 12.6 cm [5 in]
Lengte product 19.7 cm [7.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Trayless 3,5 inch SATA/SAS mobile rack met 4 schijven
8 - Installatieschroeven
2 - Drive Bay-toetsen
4 - SATA-kabels
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

€ 121,99 exc BTW
€ 147,61 inc BTW
3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD
HSB3SATSASBA
3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot swappen van drie 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf twee 5,25 inch bay

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW

Accessoires