StarTech.com

2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5" Drive Bay - gereedschapsloze installatie

Installeer één 2,5 inch solid-state drive of harde schijf eenvoudig in een 3,5 inch bay, zonder extra hardware of gereedschap.

Productcode: BRACKET125PT

  • Installeer één 2,5 inch SSD of HDD in één 3,5 inch bay
  • Installatie van schijven en bay zonder gereedschap
  • Ondersteunt 7 mm of 9,5 mm hoge schijven
  • Compatibel met de meeste 2,5 inch SSD's/HDD's waaronder: IDE, SAS, SATA, U.2 en nog veel meer
€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA & IDE
SAS
U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 33 g [1.2 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15 cm [5.9 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 11.1 cm [4.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 60 g [2.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch SSD/HDD montagesteun
6 - kunststof clipjes
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Set van 5 - 2,5 inch SSD/HDD montagebeugel voor 3,5 inch drive bay
BRACKET125PTP
Set van 5 - 2,5 inch SSD/HDD montagebeugel voor 3,5 inch drive bay

2,5" harde schijf montagesteun | gereedschapsloze installatie

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
Dubbele 2.5
BRACKET225PT
Dubbele 2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5” schijfstation - toolfree installatie

Installeer twee 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in één 3,5 inch bay in een desktopcomputer

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm
25SAT35HDD
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SDD in een 3,5 inch SATA-drive

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay
€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
BRACKET25SAT
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset

Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter
BRACKETFDBK
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Installeer een 3,5 inch harde schijf in een enkele 5,25 inch bay

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay
BRACKET
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay

Monteer een 3,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 5,25 inch bay

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
25SATSAS35
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32M225
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

€ 29,99 exc BTW
€ 36,29 inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing

Verander een M.2 solid state drive in een standaard 2,5 inch 6 Gbps vormfactor-SSD

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing
CFAST2SAT25
CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing

Verander uw CFast-kaart in een 2,5 inch SATA-schijf voor snellere datatransmissie

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

€ 63,99 exc BTW
€ 77,43 inc BTW
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32MSAT257
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

Accessoires