StarTech.com

3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Installeer een 3,5 inch harde schijf in een enkele 5,25 inch bay

Productcode: BRACKETFDBK

  • Past in de 5,25" front bay van uw desktopcomputer zodat u 3,5" randapparaten kunt installeren
  • 3,5 inch bay uitsnijding
  • Inclusief bevestigingsschroeven
  • Omlijsting uit zwart kunststof
€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.3 cm [5.3 in]
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Hoogte product 28.6 mm [1.1 in]
Lengte product 14.6 cm [5.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 138 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KUNSTSTOF AFDEKKING
4 - Schroeven

Certificaties

Verwante producten

2.5 SATA schijf hot swap bay voor 3.5
SATBP125VP
2.5 SATA schijf hot swap bay voor 3.5" bay - anti-vibratie

Hot swap schijven in de front bay van uw computer of server, en bescherm uw data met anti-trilling bescherming

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
Hot-swap harde schijf bay voor 2.5
S251BU31REM
Hot-swap harde schijf bay voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbps) behuizing

Gebruik de bay aan voorzijde van uw desktopcomputer of server als een hot-swap drive bay

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
3,5
35FCREADBU3
3,5" Interne multi-kaartlezer met UHSII ondersteuning - USB 3.0 memory card reader

Verander een 3,5 inch interne bay van uw computer in een snelle en veelzijdige geheugenkaartlezer - voor SD, Micro SD, CF, Memory Stick en nog veel meer

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
SAT2IDEADP
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations

Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
Dual-Bay 2.5” naar 3.5” SATA harde schijf adapter behuizing met RAID
35SAT225S3R
Dual-Bay 2.5” naar 3.5” SATA harde schijf adapter behuizing met RAID

Installeer twee 2,5 inch SATA-schijven in een 3,5 inch drive bay en verhoog de prestatie of krijg dataredundantie met RAID

€ 80,99 exc BTW
€ 98,00 inc BTW
Dual-bay 2.5” SATA SSD / HDD mobiel rack voor 3.5” Bay - trayless backplane - RAID
HSB225S3R
Dual-bay 2.5” SATA SSD / HDD mobiel rack voor 3.5” Bay - trayless backplane - RAID

Voor het gemakkelijk aansluiten en hotswappen van twee 2,5 inch SATA harde schijven of SSD's met één 3,5 inch front bay

€ 96,99 exc BTW
€ 117,36 inc BTW
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing

€ 62,99 exc BTW
€ 76,22 inc BTW