Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Draagbare Wireless-N WiFi Router / Access Point / Repeater - met USB voeding

Productcode: AP150WN1X1U

Maak een draadloze hotspot vanaf een vaste netwerkverbinding en deel deze met elk voor Wifi geschikt apparaat

Eigenschappen
  • Met USB-voeding via een USB-wandlader/-poort van een laptop of tablet

  • Ondersteunt de bedieningsmodi toegangspunt, router en wifi repeater

  • Voldoet aan IEEE 802.11n (Wireless-N), met snelheden tot 150 Mbps

Meer functies . . .
  • Neerwaarts compatibel met IEEE 802.11g en 802.11b wifi-netwerken/-apparaten

  • Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 draadloze beveiliging

  • Geïntegreerde one-touch WPS-verbindingsknop

  • Ingebouwd configuratieprogramma (via browser)

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 26,99 EUR exc BTW
€ 32,66 inc BTW

ID: AP150WN1X1U

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de AP150WN1X1U draadloze N reisrouter kunt u een draagbare, draadloze hotspot maken via een vaste netwerkverbinding om deze te delen met al uw draadloze apparaten zoals tablets, laptops / Ultrabooks™ en smartphones.

Ontworpen voor mobiliteit kunt u deze router in zakformaat met USB-voeding overal op reis meenemen. De router wordt gevoed met een USB-wandlader of de USB-poort op uw laptop / tablet.

Dankzij de ondersteuning van diverse bedieningsmodi kunt u op reis in hotelkamers, conferentiecentra of vergaderruimtes een draadloze verbinding maken, delen of verlengen. Met de schakelaar aan de zijkant van de router kunt u gewoon tussen de bedieningsmodi toegangspunt, router en repeater / WISP (Wireless Internet Service Provider) kiezen en elk draadloos apparaat met een internetbrowser direct configureren.

De ondersteuning van draadloze N-transmissiesnelheden (neerwaarts compatibel met 802.11b/g) biedt u de snelheid die u nodig hebt om uw werk sneller te doen, inclusief WPA2 authenticatie ter beveiliging van uw verbinding.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Sluit al uw mobiele apparaten aan via één vaste netwerkverbinding met een draagbare wifi-reisrouter
  • Door het zakformaat en de USB-voeding kunt u de router overal meenemen
  • Maak snel een draadloze verbinding via de gebruiksvriendelijke webinterface
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS Independent; No software / drivers required

Toepassingen
  • Maak een draadloos toegangspunt voor tablets, laptops en smartphones in een hotelkamer waar alleen vaste aansluitingen beschikbaar zijn
  • Deel één betaalde draadloze verbinding met meerdere apparaten via de repeater (WISP) modus
  • Voeg een draadloze hotspot toe in een vergaderruimte of conferentiecentrum die u met uw collega's kunt delen
  • Breid de dekking uit of verhoog de signaalsterkte op “dode plaatsen” van een bestaand draadloos-N signaal
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interface Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Algemene specificaties 5
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Frequentiebereik 2.4 ~ 2.4835 GHz
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale overdrachtsnelheid 150 Mbit/s
Modulatie DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Software
Besturingssystemen OS Independent; No software / drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten USB-wandlader of beschikbare USB-poort
Vaste netwerkverbinding
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - WLAN
1 - Wifi
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 28 mm [1.1 in]
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 82 mm [3.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 112 g [4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Reisrouter
1 - USB-kabel
1 - RJ45-kabel
1 - Draagtas
1 - Handleiding
Certificaties
Draagbare Wifi-Hotspot voor iPad / tablet / laptop - USB laadpoort
R150WN1X1T

Draagbare Wifi-Hotspot voor iPad / tablet / laptop - USB laadpoort

Maak een Wifi-hotspot vanaf een vaste netwerkverbinding en deel deze met elk voor Wifi geschikt apparaat

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW

Cat6-kabels (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

1,8 m Cat 6 blauwe gegoten RJ45 UTP gigabit Cat6 netwerkkabel - 1,8 m patchkabel

Leg Gigabit-netwerkverbindingen met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW

Draadloze netwerkadapters (1)

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.