StarTech.com

Mini PCI Express draadloze N-netwerkkaart - 300 Mbps Mini PCIe 802.11b/g/n wifi-adapter - 2T2R

Voeg high-speed draadloze-N connectiviteit toe via een Mini PCI Express-sleuf

Productcode: MPEX300WN2X2

  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
  • Voldoet aan IEEE 802.11n standaards, met een transmissiesnelheid van max. 300 Mbps
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
Bekijk meer
  • Ondersteunt 64/128 bits WEP en WPA/WPA2-beveiliging
  • Infrastructuur- en ad-hoc networkmodusondersteuning
  • Max. zendafstand 100 m binnen, 300 m buiten
  • Ondersteunt WMM, spraak en videodiensten
  • Halfhoge Mini PCI Express-interface
€ 22,99 EUR exc BTW
€ 27,82 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8192CE
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Interface Draadloos
Kaarttype Geïntegreerd
Prestaties
Bandbreedte 20/40 MHz
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.4-2.484GHz
Maximale overdrachtsnelheid 802.11n: 300 Mbps
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare mini PCI Express-uitbreidingssleuf
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 0.3 cm [0.1 in]
Lengte product 30 mm [1.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 66 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draadloze kaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW

Accessoires