Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPCI Express 300 Mbit/s Draadloze Netwerkadapter - 802.11n/g 2T2R
Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc via PCI Express
Productcode: PEX300WN2X2
- Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
- Voldoet aan de IEEE 802.11n norm met ondersteuning voor draadloze overdrachtsnelheden tot 300 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
- Ondersteunde beveiligingsmogelijkheden: WEP (64/128-bit), WPA, WPA2 en WPS
- Ondersteuning voor WMM/WMM-PS Quality of Service (QoS)
- Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken
- Twee afneembare antennes van 2 dBi
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De PEX300WN2X2 PCI Express (x1) Draadloze Netwerkadapter voegt snelle draadloze netwerkconnectiviteit toe aan vrijwel elke pc met PCI Express. Deze PCI-E draadloze netwerkkaart werkt op een frequentie van 2,4 GHz, beschikt over 2T2R (2 zenders / 2 ontvangers) en kan maximale snelheden bereiken van 300 Mbit/s via een 802.11n-netwerk met een verbeterde ontvangst en bereik.
Deze draadloze netwerkadapter is achterwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbit/s) en is een veelzijdige draadloze netwerkoplossing met ondersteuning voor standaard en geavanceerde beveiligingsopties zoals WEP, WPA en WPA2, en ondersteuning voor draadloze Quality of Service (QoS) en een snelle en eenvoudige installatie via WPS.
Deze eenvoudig te installeren PCI Express 2.0-kaart wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com, en is daarmee een uitstekende draadloze upgrade of eerste aankoop.
StarTech.com Voordeel
- PCI Express 2.0 en 802.11n zorgen voor een snelle, betrouwbare draadloze verbinding, terwijl het nog steeds mogelijk is een verbinding te leggen met oudere draadloze b/g-netwerken
- Ondersteuning voor de nieuwste beveiligingsprotocollen en QoS zorgt voor een veilige en efficiënte draadloze verbinding
- Inclusief standaard en low-profile brackets voor installatie in vrijwel elke computerbehuizing
Toepassingen
Voeg snelle draadloze netwerkconnectiviteit toe aan een pc via PCI Express
Verbind een extern werkstation draadloos met een netwerk als het leggen van netwerkkabels niet mogelijk is
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030844482 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Antenneconfiguratie | 2x2:2 (TxR:S) | |
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | Ralink - RT5392 | |
Industriestandaarden | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n | |
Interface | Draadloos | |
Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) | |
Prestaties | ||
Bandbreedte | 20/40 MHz | |
Beveiligingsmogelijkheden | TKIP/AES | |
WEP-encryptie | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Frequentiebereik | 2.4 GHz ~ 2.484 GHz | |
Full duplex ondersteuning | Ja | |
Maximale overdrachtsnelheid | 802.11n 300Mbit/s | |
Modulatie | OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK | |
Ondersteunde protocollen | CSMA/CA | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 2 - RP-SMA (coax, Reverse Polarity SubMiniature A) Vrouwelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | Vrije standaard PCI Express-uitbreidingsslot | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Verbinding/activiteit (groen) | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 49 mm [1.9 in] | |
Gewicht product | 36 g [1.3 oz] | |
Hoogte product | 18 mm [0.7 in] | |
Lengte product | 75 mm [3 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 162 g [5.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - PCI Express draadloze netwerkkaart | |
2 - Antenne | ||
1 - Low-profile bracket | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit




Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only
Verwante producten
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[Ralink RTxxxx] Windows Wireless Network Adapter.zip
Version: 5.0.5.0 -
[Ralink RTxxxx] Linux Wireless Network Adapter.zip
Version: 2.1.2.0
Handleiding:
-
PEX300WN2X2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- PEX300WN2X2_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- During the installation, you will be prompted to install only the drivers or also the
Ralink WLAN Utility software. If you wish to use the built-in Windows utility to set up your wireless connection, only install the drivers. If you do not wish to use the built-in Windows Utility (Zero Configuration Utility), install the Ralink WLAN Utility software.
Note: You can switch to using the Windows Utility at any time.
- Restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.