StarTech.com

USB 2.0 300 Mbps Mini draadloos-N netwerkadapter - 802.11n 2T2R wifi-adapter

Voeg high-speed draadloze N-connectiviteit via USB 2.0 toe aan een desktop- of laptopsysteem

Productcode: USB300WN2X2C

  • Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
  • Voldoet aan IEEE 802.11n standaards, met transmissiesnelheden tot 300 Mbps
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met 802.11b/g (resp. 11/54 Mbps)
  • Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
  • Ondersteunt WMM Quality of Service
€ 23,99 EUR exc BTW
€ 29,03 EUR inc BTW

Overzicht

Met de USB300WN2X2C USB draadloze netwerkadapter kunt u een 300 Mpbs draadloze N-netwerkaansluiting via USB 2.0 op uw desktop of laptop aansluiten. Dankzij het compacte, lichte design is de adapter zeer mobiel en nauwelijks zichtbaar bij aansluiting op uw systeem - u kunt hem zelfs aangesloten laten op uw laptop in de draagtas, zonder dat u zich onderweg zorgen hoeft te maken dat de adapter of de hostpoort beschadigd wordt.

De USB draadloze adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 300 Mbps over een 2,4 GHz 802.11n wifi-netwerk (neerwaarts compatibel met 802.11b/g), dankzij een antennedesign met 2 zenders en 2 ontvangers. De adapter ondersteunt ook beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, en snelkoppeling via Wireless Protected Setup (WPS), voor een betrouwbare en veilige verbinding.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Laat de adapter aangesloten op uw laptop zonder risico van beschadiging, met deze ultracompacte adapter
  • Snelle, betrouwbare netwerkverbinding met volledige draadloos-N compatibiliteit
  • Maak verbinding met oudere draadloze netwerken met neerwaartse compatibiliteit voor 802.11b/g

Toepassingen

Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen

Vervang of upgrade een bestaande wifi-verbinding zodat deze voldoet aan IEEE 802.11n standaards

Maak verbinding met een draadloos netwerk op afgelegen plaatsen zonder vaste netwerkverbinding

Voeg een high-speed wifi-verbinding toe ter ondersteuning van veeleisende applicaties zoals het streamen van video, VoIP en back-ups van netwerken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Realtek - RTL8192EU
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Interface Draadloos
Prestaties
Bandbreedte 20 / 40MHz
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.400GHz ~ 2.484GHz
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux kernel 2.6.x, 4.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Koppeling/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16 mm [0.6 in]
Gewicht product 0 g [0 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 mm [0.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 65 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB draadloze N-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux kernel 2.6.x, 4.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 2.0

€ 41,99 exc BTW
€ 50,81 inc BTW
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Voeg high-speed draadloze N-connectiviteit via USB toe aan een desktop- of laptopsysteem

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW