StarTech.com

10Gb Ethernet glasvezel media converter met Open SFP+ sleuf

Glasvezel naar koper media converter | 10GBASE-T | 10Gbps Unmanaged | Single Mode & Multimode

Productcode: MCM10GSFP

  • Converteer een RJ45 koperen Ethernet-verbinding in een glasvezelverbinding om uw netwerk voordelig uit te breiden
  • Stem de uitbreidingsafstand van uw netwerk af op uw eisen met bijna elke MSA-conforme multi-mode of single-mode transceiver via de open 10Gb SFP+ sleuf
  • 10 Gbps (10GBASE-T) compatibele RJ45 poort ondersteunt auto-negotiation
  • Eenvoudige installatie dankzij compact en duurzaam standalone design
€ 1.043,99 EUR exc BTW
€ 1.263,23 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
IEEE 802.3ae 10GBASE-LW
IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
IEEE 802.3ae 10GBASE-R
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
IEEE 802.3ae 10GBASE-T
PoE Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Beheer op afstand mogelijk Nee
Compatibele netwerken 10 Gbps
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Single Mode / Multi Mode
Jumbo Frame Support 9K max.
MTBF 38400 hours
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - SFP+ Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsstroom 2.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Opslagtemperatuur -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
Vochtigheid 10% ~ 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 274 g [9.7 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.2 cm [4.8 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 350 g [12.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Glasvezel Converter
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - handleiding

Certificaties