StarTech.com

200W Noodstroomvoeding Module voor ETCHS2U Behuizing Glasvezel Converter

Voeg een reserve of vervangende voeding toe aan de ETCHS2U glasvezelconverter-behuizing

Productcode: ETCHS2UPSU

  • Voeding als noodstroom / reserve voor ETCHS2U
  • 200W uitgangsvermogen
  • Hot-swappable, eenvoudige installatie
  • Actieve Power Factor Correction (PFC)
€ 497,99 EUR exc BTW
€ 602,57 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Correctie vermogensfactor Actief
Efficiëntiegraad 90% (Typical Load)
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Uitgangsvermogen 200W
Voeding
Inclusief voedingsadapter Standard 120V Power Cords
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 16.6A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22.5 cm [8.9 in]
Gewicht product 1 kg [2.2 lb]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 21.2 cm [8.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35.6 cm [14 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Vervangende 200W Voedingsmodule voor ETCHS2U

Certificaties

Verwante producten

20-slot 2U rackmonteerbare behuizing voor ET Serie 2 glasvezel converter
ETCHS2U
20-slot 2U rackmonteerbare behuizing voor ET Serie 2 glasvezel converter

Voeg een onbeheerde, 20-slot behuizing voor een glasvezelconverter toe aan uw serverrack of serverkast

€ 1.012,99 exc BTW
€ 1.225,72 inc BTW