StarTech.com

Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezel kabelverbinding tot 550 m

Productcode: MCM1110MMLC

  • Converteer een RJ45 koperen Ethernet-verbinding in een glasvezelverbinding om uw netwerk voordelig uit te breiden
  • 10/100/1000 Mbps RJ45-poort ondersteunt auto-negotiation om verschillende netwerksnelheden en apparaten te verbinden met een gigabit glasvezelnetwerk
  • Compact standalone design en wandmontageoptie voor gemakkelijke en comfortabele installatie
Bekijk meer
  • 850nm LC multimode gigabit glasvezelverbinding via de meegeleverde SFP transceiver
  • Glasvezelinterface met 550 m bereik
  • Link Fault Pass (LFP) ondersteund
  • Duurzame metalen behuizing
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Auto MDIX
  • 9K jumbo frame ondersteund
€ 154,99 EUR exc BTW
€ 187,54 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
PoE Nee
WDM Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 850nm
Max. overdrachtsafstand 550 m (1804 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1 Gbps
MTBF > 50.000 uur bij 25 °C
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Glasvezel poortverbinding/act
1 - Koperen poortverbinding/act
1 - 1000 Mbit/s
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 201 g [7.1 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Bruin
Lengte product 94 mm [3.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 556 g [19.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit Ethernet glasvezel mediaconverter - MM LC
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

Certificaties

Verwante producten

Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m
ET91000LC2
Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550 m via multi-mode LC glasvezel

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW
1000 Mbit/s Gigabit Single Mode Glasvezel Converter LC 40 km
ET1000S40LC2
1000 Mbit/s Gigabit Single Mode Glasvezel Converter LC 40 km

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode LC glasvezel

€ 546,99 exc BTW
€ 661,86 inc BTW
OAM managed gigabit Ethernet glasvezel-mediaconverters - multi-mode LC 550 m - voldoet aan 802.3ah
ET91000LCOAM
OAM managed gigabit Ethernet glasvezel-mediaconverters - multi-mode LC 550 m - voldoet aan 802.3ah

Verander en breid een gigabit ethernetverbinding uit over multimode LC-glasvezel met mogelijkheid tot beheer op afstand

€ 301,99 exc BTW
€ 365,41 inc BTW
Gigabit ethernet glasvezel media converter met open SFP slot
MCM1110SFP
Gigabit ethernet glasvezel media converter met open SFP slot

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezelkabelverbinding met de door u gewenste SFP

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW
Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf
ET91000SFP2
Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf

Verander en breid een gigabit Ethernet-verbinding via glasvezel uit met de gigabit SFP van uw keuze

€ 205,99 exc BTW
€ 249,25 inc BTW

Accessoires