StarTech.com

4-poorts gigabit midspan - PoE+ injector - 802.3at/af

Lever stroom en data aan vier Power over Ethernet apparaten met deze aan de wand te monteren PoE+ midspan hub

Productcode: POEINJ4G

  • Voor het gemakkelijk aansluiten, voeden en bedienen van max. vier gigabit apparaten met PoE-voeding (PD)
  • Zorgt voor het volle vermogen op elke poort — tot 30,8 watt (802.3at) of 15,4 watt (802.3af) op elk aangesloten apparaat
  • Flexibele installatie met een desktopvormige of aan de wand te monteren metalen behuizing
Bekijk meer
  • Plug & play installatie en bediening
  • Detecteert automatisch het gevoede apparaat en biedt het juiste uitgangsvermogensniveau
  • Circuitbeveiliging voorkomt stroomstoringen tussen elke poort
  • Ondersteunt 10/100/1000 Mbps netwerken en apparaten alsmede Auto-Negotiation en auto-MDIX
€ 190,99 EUR exc BTW
€ 231,10 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Poorten 4
Prestaties
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
MTBF 50.000 uur
Uitgangsvermogen 52 VDC bij 30,8 W (PoE+)
Connector(en)
Type connector(en) 8 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Systeem- en kabelvereisten Als uw aangesloten apparaten niet aan de IEEE 802.3af of IEEE 802.3at PoE standaard voldoen, zal de POEINJ4G het (de) aangesloten apparaat (apparaten) / Ethernet-kabel(s) niet van stroom voorzien
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - PoE in-gebruik
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2-1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 52 DC
Uitgangsstroom 2.31 A
Vermogensopname 120
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 cm [11.8 in]
Gewicht product 202 g [7.1 oz]
Hoogte product 9 cm [3.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 17 cm [6.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 30.5 cm [12 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts gigabit PoE+ injector
1 - Universele voedingsadapter
4 - Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren
POEINJ2GI
Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren

Zorg voor een voedings- en dataverbinding met twee gigabit PoE-apparaten via standaard Ethernet-kabels

€ 177,99 exc BTW
€ 215,37 inc BTW
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES61002POE
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

€ 518,99 exc BTW
€ 627,98 inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

€ 426,99 exc BTW
€ 516,66 inc BTW
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten
IES51000POE
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

€ 326,99 exc BTW
€ 395,66 inc BTW

Accessoires