StarTech.com

1 poorts 60W PoE injector + PoE splitter set

60W Ultra PoE set | 60W over 100 m | 802.3af/at/bt compatibel | 10/100/1000Mbps

Productcode: UPOESPLT1G

  • Splitter scheidt de PoE voeding van de data via de RJ45 Ethernet-kabel in 12V/19V/24V DC output
  • Injector levert Ethernet digitale data met 54V gelijkspanning via twisted-pair kabels
  • Ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps over een afstand tot 100 meter
Bekijk meer
  • Injector voldoet aan IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
  • Splitter voldoet aan IEEE 802.3af/at standaard met 802.3bt compatibiliteit
€ 248,99 EUR exc BTW
€ 301,28 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Prestaties
Auto MDIX Nee
Beheer op afstand mogelijk Nee
Flow-control Ondersteunt geen flow control
(Alle poorten zijn 'pin to pin pass')
Full duplex ondersteuning Nee
Jumbo Frame Support Nee
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
MTBF 50.000 uur bij 25 °C
Ondersteunde spanning 12 V
19 V
24 V
PoE gebruik 60W+
40 W
20 W
Switching-architectuur Geen ondersteuning van switching architectuur
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk
4 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Systeemvoeding
1 - PoE in gebruik
1 - Legacy modus
3 - PoE gebruik 20W/40W/60W+
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 54 DC
Uitgangsstroom 12VDC @ 5A
19VDC @ 3.15A
24VDC @ 2.5A
Vermogensopname 71.82
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50 degrees C
Opslagtemperatuur -10 to 70 degrees C
Vochtigheid 5% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23.3 cm [9.2 in]
Gewicht product 300 g [10.6 oz]
Hoogte product 8.5 cm [3.3 in]
Kleur Black & Brown
Lengte product 39 cm [15.4 in]
Type behuizing Metal
Verpakkingsinformatie
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 33.4 cm [13.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PoE splitter
1 - PoE-injector
1 - universele voedingsadapter
4 - Voedingskabels (NA/JP, GB, EU, AU)
2 - DC stekkerkabels
1 - RJ45 netwerkkabel
1 - Handleiding
PoE Ja
WDM Ja

Certificaties

Verwante producten

Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren
POEINJ2GI
Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren

Zorg voor een voedings- en dataverbinding met twee gigabit PoE-apparaten via standaard Ethernet-kabels

€ 177,99 exc BTW
€ 215,37 inc BTW
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES61002POE
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

€ 518,99 exc BTW
€ 627,98 inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

€ 426,99 exc BTW
€ 516,66 inc BTW
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten
IES51000POE
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

€ 326,99 exc BTW
€ 395,66 inc BTW

Accessoires