StarTech.com

5-poorts onbeheerde energiezuinige gigabit Ethernet switch - in een desktop / aan de wand te monteren netwerk switch

Netwerk van maximaal 5 ethernetapparaten via één enkele, energie-efficiënte gigabit desktopschakelaar - op de wand te monteren

Productcode: DS51002EU

  • 5 10/100/1000 Mbps onbeheerde RJ45 Ethernet-poorten
  • Geschikt voor wandmontage of desktopinstallatie
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Bekijk meer
  • Autonegotiation en automatische MDIX-detectie op elke poort
  • Flow control die voldoet aan IEEE 802.3x voor full duplex en backpressure voor half-duplex besturing
  • Tot 16K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt automatisch leren van MAC-adressen en veroudering
€ 33,99 EUR exc BTW
€ 41,13 EUR inc BTW

Overzicht

Met de DS51002EU 5-poorts onbeheerde gigabit Ethernet switch kunt u een netwerk maken van max. 5 Ethernet-apparaten via een energiezuinige gigabit switch, die is ontworpen voor desktopinstallatie of wandmontage.

Deze 5-poorts switch is compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken en ondersteunt full/half-duplex autonegotiation, jumbo frames en automatische MDI/MDIX-besturing, waardoor u uw netwerkapparaten snel en gemakkelijk kunt aansluiten met slechts weinig of helemaal geen configuratie.

Deze onbeheerde switch ondersteunt de IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-standaard, waardoor u energie bespaart zonder dat de prestatie nadelig wordt beïnvloed. De switch kan poorten automatisch uitschakelen zonder een link, het uitgangsvermogen aanpassen aan de kabellengtes en ook het stroomverbruik verlagen in onbelaste of laag belaste modi.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verlaag het energieverbruik door naleving van 802.3az standaard
  • Neem minder ruimte in beslag met een compacte desktop- of aan de wand te monteren behuizing
  • Maak snel en gemakkelijk een netwerk van apparaten met 10/100/1000 Mbps poorten met autonegotiation

Toepassingen

Breid het aantal poorten van een bestaande router/switch in uw kantoor of thuis uit

Maak een klein lokaal netwerk van computers voor het verzenden / delen van data

Monteer een switch aan de wand in uw serverruimte of testlab voor extra connectiviteit

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Poorten 5
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Externe poorten 5 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
5 - Koppeling / Act
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 90 mm [3.5 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 140 mm [5.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 331 g [11.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Ethernet switch
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten
IES51000POE
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

€ 326,99 exc BTW
€ 395,66 inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

€ 426,99 exc BTW
€ 516,66 inc BTW
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES61002POE
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

€ 518,99 exc BTW
€ 627,98 inc BTW

Accessoires