StarTech.com

1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

Productcode: ST100SLP

  • Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit/s
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
  • Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3x
Bekijk meer
  • Full en half duplex-ondersteuning
  • Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
  • Ondersteunt optionele Boot-ROM (Boot-ROM compatibel met Realtek RTL8139D vereist)
€ 12,99 EUR exc BTW
€ 15,72 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Realtek - RTL8100C
Industriestandaarden IEEE 802.3/802.3u
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 200 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NetWare 3.x/4.x
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 10/100 Mbit/s selectie
1 - Netwerkverbinding/-activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid 10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 42 g [1.5 oz]
Hoogte product 8 cm [3.1 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Low Profile 10/100 Mbit/s Ethernet PCI Netwerkkaart
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NetWare 3.x/4.x

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST100S
1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI-slot

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

Accessoires