StarTech.com

4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg vier Gigabit-netwerkaansluitingen toe aan een desktop-PC of server via een beschikbare PCI-Express x4 slot

Productcode: ST1000SPEX42

  • Geïntegreerde 10/100/1000 Mbit/s transceiver
  • Ondersteunt jumbo-frames tot 9 kB
  • Voldoet aan alle IEEE 802.3 IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab specificaties
Bekijk meer
  • Ondersteuning van IEEE 802.1Q VLAN tagging en IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
  • Ondersteunt Microsoft NDIS5 Checksum offload (IP, TCP, UDP) en Large send Offload
  • Grote 48kB on-chip zend/ontvangst-buffer
  • Ondersteunt full-duplex flow-control (IEEE 802.3x)
  • Ondersteunt Pair Swap/Polarity/Skew Correction
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1
  • Ondersteunt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Automatische detectie en configuratie van de snelheden 10/100/1000 Mbit/s
€ 299,99 EUR exc BTW
€ 362,99 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111E
PLX - PEX8608
Industriestandaarden Voldoet aan IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 48 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 4 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express x4-sleuf verkrijgbaar
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Geel - LED activiteit
4 - Groen - LED verbinding
Voeding
Vermogensopname PCIe: +3.3V @ 1A maximum
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Lengte product 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 212 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort PCI Express Netwerkkaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW

Accessoires