StarTech.com

PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC

Sluit een op PCI Express gebaseerde desktop of in een rack gemonteerde pc direct aan op een glasvezelnetwerk en gebruik de door u gewenste gigabit SFP

Productcode: PEX1000SFP2

  • Compatibel met de meeste gigabit SFP-modules
  • Ondersteunt Full/Half-duplex Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
  • Inclusief low-profile/halfhoge installatiesteun
Bekijk meer
  • Voldoet aan IEEE802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x full duplex flow control, RFC 1157 SNMP v1
  • Ondersteuing voor Jumbo Frames
  • Ondersteunt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
€ 226,99 EUR exc BTW
€ 274,66 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Industriestandaarden IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x full duplex flow control, RFC 1157 SNMP v1
Interface Glasvezel Ethernet
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 48 KB
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbps (2 Gbps) - full-duplex
MTBF 770.619 uur
Connector(en)
Externe poorten 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.5 to 10.9
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft Hyper-V®
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar)
Systeem- en kabelvereisten Niet compatibel met 100 Mbps SFP-transceivers, gigabit SFP-transceiver vereist
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)
1 - Activiteit (geel)
Voeding
Vermogensopname 3.2W Max
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 57 g [2 oz]
Hoogte product 11.8 cm [4.6 in]
Lengte product 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poorts PCI Express gigabit SFP-netwerkkaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.5 to 10.9
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft Hyper-V®

Certificaties

Verwante producten

1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m
PEX1000MMSC
1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m

Voeg een Gigabit multi-mode SC-glasvezelpoort toe aan uw systeem via PCI Express

€ 207,99 exc BTW
€ 251,67 inc BTW

Accessoires