StarTech.com

MSA conform QSFP+ actief optische kabel - 10m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GAO10M

  • Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
  • Hot-swappable
€ 761,99 EUR exc BTW
€ 922,01 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Active Optical Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 194 g [6.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 168 g [5.9 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ actieve optische glasvezel kabel - MSA conform - 7m
QSFP40GAO7M
QSFP+ actieve optische glasvezel kabel - MSA conform - 7m

Glasvezel QSFP+ kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

€ 705,99 exc BTW
€ 854,25 inc BTW
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 40 GbE AOC - 15m
QSFP40GAO15M
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 40 GbE AOC - 15m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

€ 879,99 exc BTW
€ 1.064,79 inc BTW
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform -  30m
QSFP40GAO30M
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 30m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

€ 1.270,99 exc BTW
€ 1.537,90 inc BTW