StarTech.com

QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GPC5M

  • Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
€ 233,99 EUR exc BTW
€ 283,13 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 464 g [16.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 446 g [15.7 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ DAC kabel - MSA conform - 0,5 m
QSFP40GPC05M
QSFP+ DAC kabel - MSA conform - 0,5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 146,99 exc BTW
€ 177,86 inc BTW
QSFP+ DAC Twinax - MSA conform - 1 m
QSFP40GPC1M
QSFP+ DAC Twinax - MSA conform - 1 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 165,99 exc BTW
€ 200,85 inc BTW
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 3 m
QSFP40GPC3M
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 3 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 187,99 exc BTW
€ 227,47 inc BTW