StarTech.com

Juniper EX-SFP-10 GbE-DAC-1M compatibel - 10GbE SFP+ DAC kabel - 1 m

SFP+ kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: EXSFP10GE1M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M
  • SFP kabels van StarTech.com worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
€ 65,99 EUR exc BTW
€ 79,85 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 0.1 m [0.2 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M compatibel SFP+ DAC Twinax DAC kabel - 3 m
EXSFP10GEDA3
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M compatibel SFP+ DAC Twinax DAC kabel - 3 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 121,99 exc BTW
€ 147,61 inc BTW
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M compatibel SFP+  DAC Twinax kabel - DAC - 5 m
EXSFP10GEDA5
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - DAC - 5 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 142,99 exc BTW
€ 173,02 inc BTW