StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 6m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: SFPH10GBCU6M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
€ 158,99 EUR exc BTW
€ 192,38 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 6 m [19.7 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.8 cm [12.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 365 g [12.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 347 g [12.2 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 6 m [19.7 ft]
Type kabel Passive Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-H10GB-CU50M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m
SFPH10GBC05M
Cisco SFP-H10GB-CU50M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel - SFP+ DAC kabel - 1,5 m
SFPH10GBCU15
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel - SFP+ DAC kabel - 1,5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m
SFPH10GBCU25
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW