StarTech.com

StarTech.com SFP+ Direct Attach kabel - Twinax - SFP+ koper kabel DAC passief 10 Gbps - Dell EMC DAC-SFP-10G-2M - 3m DACSFP10G3M

SFP+ kabel | koper | 10 GbE | Direct Attach | Passive | levenslange garantie

Productcode: DACSFP10G3M

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
  • SFP kabels van StarTech.com hebben levenslange garantie
  • Maakt gebruik van een voordelig en kostenbesparend alternatief voor de bekabeling van glasvezel
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
€ 47,99 EUR exc BTW
€ 58,07 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
MTBF 61,728,395 hours
Vermogensopname < 1W
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Connector B 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 0% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 m [0 ft]
Gewicht product 150.000
Hoogte product 12.000
Lengte product 300 cm [118.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Verzendgewicht (verpakt) 150.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Cable
Impedantie 100 Ohm

Certificaties