Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 2.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Productcode: USB21000S2

Voeg Gigabit Ethernet toe aan een pc of notebook met USB 2.0

Eigenschappen
  • USB naar RJ45 adapter ondersteunt Gigabit-netwerken via USB 2.0 met een bandbreedte tot 480 Mbit/s

  • Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten

Meer functies . . .
  • Ondersteuning voor jumbo frames tot 9 KB

  • Ondersteunt Microsoft NDIS 6.2 Checksum offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large send Offload

  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)

  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging

  • Ingebouwde 20KB SRAM voor packet buffering

  • LED-indicatoren voor Gigabit netwerkverbinding en -verkeer

  • Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale draagbaarheid

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 33,99 EUR exc BTW
€ 41,13 inc BTW

ID: USB21000S2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB21000S2 USB 2.0 naar Gigabit Ethernet-adapter biedt een betrouwbare USB Ethernet-verbinding, en voegt een enkele RJ45 Ethernet-poort toe aan een met USB uitgerust computersysteem, met ondersteuning voor het verbinden met Gigabit-netwerken.

Deze compacte en draagbare USB Gigabit netwerkadapter die neerwaarts compatibel is met oudere USB 1.x computersystemen, is geschikt als vervanging van een desktop netwerkadapter of een ideale laptopaccessoire. Met ondersteuning van functies zoals Jumbo Frames en VLAN tagging, is de adapter geschikt voor zowel thuis- als zakelijke gebruikers. 

De USB21000S2 USB Gigabit network adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Compatibel met Gigabit Ethernet-netwerken en gevoed via USB voor veelzijdigheid en draagbaarheid als extra accessoire of vervanging
  • De Gigabit USB-adapter ontziet systeembronnen met de ingebouwde ondersteuning voor NDIS6 Checksum en Large Send Offload en Jumbo Frames
  • De USB Gigabit Ethernet-adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Toepassingen
  • Voeg Gigabit Ethernet-functionaliteit toe aan een pc of laptop zonder de computer te hoeven openen of een uitbreidingsslot in beslag te nemen
  • Vervang een defecte ingebouwde netwerkadapter door een externe USB Ethernet-aansluiting, zodat u niet de behuizing van een pc of laptop hoeft te openen
  • Verbindt uw laptop met een Gigabit-netwerk of backbone - perfect voor kleine of thuiskantoren, afdelingsnetwerken en LAN-gaming
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode SMSC - LAN7500
Industriestandaarden IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 20 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s (USB 2.0)
MTBF 70.000 uur
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit
1 - Gigabit-verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 75°C (-4°F to 168°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Form Factor Aangesloten kabel
Gewicht product 39 g [1.4 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 270 mm [10.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Gigabit Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter
USB2106S

Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een computersysteem met USB.

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m
PEX1000MMSC

1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m

Voeg een Gigabit multi-mode SC-glasvezelpoort toe aan uw systeem via PCI Express

€ 207,99 exc BTW
€ 251,67 inc BTW

USB 2.0-kabels (3)

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10

3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW

1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
USBEXTAA5DSK

1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk

Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW

Cat5e-kabels (4)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL

3m Cat 5e RJ45 UTP Netwerkkabel - Cat 5e patchkabel blauw

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH15BL

4,5m Cat5e gegoten RJ45 UTP Cat 5e netwerkkabel - Cat 5e patchkabel blauw

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH3BL

90 cm Cat 5e gegoten RJ45 UTP netwerkkabel - Cat 5e patchkabel blauw

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

1,8m Cat 5e gegoten RJ45 UTP netwerkkabel - Cat 5e Patchkabel blauw

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW

Intern USB-kabels en inbouwpaneel USB-kabels (1)

30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM1

30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.