StarTech.com

USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - wit

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

Productcode: USB31000SPTW

  • Gigabit Ethernet-poort via een USB 3.0/2.0-aansluiting
  • Geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort
  • Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
Bekijk meer
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale draagbaarheid
€ 45,99 EUR exc BTW
€ 55,65 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Industriestandaarden IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
USB pass-through Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14 - VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 10/100 Link/Activiteit (groen)
1 - Gigabit koppeling/activiteit (geel)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Form Factor Aangesloten kabel
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Kabellengte 155 mm [6.1 in]
Kleur Wit
Lengte product 12.6 cm [5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14 - VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort
USB32000SPT
USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort

Voeg twee gigabit Ethernet-poorten en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

€ 69,99 exc BTW
€ 84,69 inc BTW
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter
EC2000S
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

€ 203,99 exc BTW
€ 246,83 inc BTW
USB 3.0-naar-gigabit Ethernet NIC netwerkadapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0-naar-gigabit Ethernet NIC netwerkadapter – 10/100/1000 Mbps

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW

Accessoires