StarTech.com

USB-C naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een GbE netwerk via de USB-C poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

Productcode: US1GC30SFP

  • Biedt een glasvezelnetwerkverbinding naar draagbare laptops of tablets
  • Fiber-to-the-desk connectiviteit (FTTD) verbetert de veiligheid en vermindert het risico op datalekken
  • Voeg een Gigabit Ethernet-verbinding (1000Mbps) toe via een USB 3.0 Type-C-interface
Bekijk meer
  • Zeer draagbaar design, zonder dat een externe voedingsadapter (bus-gevoed) nodig is
  • Open SFP-sleuf, compatibel met MSA-conforme SFP modules
  • Gecertificeerde drivers voor Windows, macOS en Linux
  • Plug & play installatie
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
€ 368,99 EUR exc BTW
€ 446,48 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB-C
Chipsetcode Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Industriestandaarden IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.1Q VLAN tagging
Interface Glasvezel Ethernet
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel 3.5 naar 4.11.x, alleen LTS versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Verbinding/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Opslagtemperatuur -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kabellengte 195 mm [7.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 260 mm [10.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 104 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerkadapter
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel 3.5 naar 4.11.x, alleen LTS versies

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar glasvezel  converter - Open SFP - netwerk adapter
US1GA30SFP
USB 3.0 naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

€ 358,99 exc BTW
€ 434,38 inc BTW
USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter
US1GA30SXSC
USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet optisch netwerk via de USB-A poort van uw laptop

€ 435,99 exc BTW
€ 527,55 inc BTW
USB 2.0 naar glasvezel converter - 100BaseFX SC netwerk adapter
US100A20FXSC
USB 2.0 naar glasvezel converter - 100BaseFX SC netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps glasvezelnetwerk via de USB-A poort van uw laptop

€ 254,99 exc BTW
€ 308,54 inc BTW
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter
US100A20SFP
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van een 100 Mbps SFP van uw voorkeur

€ 202,99 exc BTW
€ 245,62 inc BTW
Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m
MCM1110MMLC
Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezel kabelverbinding tot 550 m

€ 154,99 exc BTW
€ 187,54 inc BTW
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s
ET91000SC2
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel

€ 203,99 exc BTW
€ 246,83 inc BTW

Accessoires