StarTech.com

Virtuele 7.1 USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidkaart

Maak van een USB-poort een virtuele 7.1-kanaals geluidskaart

Productcode: ICUSBAUDIO7

  • Voldoet aan de USB-audiospecificaties 1.0
  • Ingebouwde volumeknoppen
  • Voldoet aan de USB 2.0-specificaties en USB 1.0-specificaties voor audio-apparatuur
  • Geen drivers nodig voor Windows XP/2000/Vista/7
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode C-Media - CM108
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25.4 mm [1 in]
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 57 mm [2.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 82 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Geluidskaart
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaties

Accessoires