StarTech.com

Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI - DVI - 6 x USB poorten

Laptop dock | Mac & Windows® | DVI naar VGA adapter | verticaal

Productcode: USB3SDOCKHD

  • Sluit twee schermen (HDMI en DVI) aan op uw Mac of Windows laptop
  • Profiteer van scherpe resolutie met 1920 x 1200p op twee schermen
  • Sluit meer apparaten aan met 6 USB poorten - 2 x USB 3.0 en 4 x USB 2.0
Bekijk meer
  • Installeer uw werkplek waar u wilt en bespaar ruimte met mobiele verticale plaatsing
  • Maak verbinding met netwerken met de geïntegreerde 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45 Ethernet poort
€ 192,99 EUR exc BTW
€ 233,52 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Nee
Bus type USB 3.0
Chipsetcode DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Industriestandaarden IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200
Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog)
Systeem- en kabelvereisten CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter
RAM: 2 GB of meer
Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (blauw)
1 - USB-hubverbinding (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Stekkertype C
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4A
Vermogensopname 20
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 370 g [13.1 oz]
Hoogte product 195 mm [7.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 125 mm [4.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 947 g [33.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 docking station
1 - 1 m USB 3.0 kabel
1 - DVI naar VGA adapter
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI
USB3SDOCKD
Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI

Voeg DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort

€ 172,99 exc BTW
€ 209,32 inc BTW
Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet
USBVGADOCK2
Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet

4-in-1 laptop docking station met VGA-, Ethernet-, 2 audio- en 4 USB 2.0-aansluitingen

€ 106,99 exc BTW
€ 129,46 inc BTW

Accessoires