Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDVI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator (USB3VDOCKD)
Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI
Voeg DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort
Productcode: USB3SDOCKD
- DVI-video-uitgang inclusief DVI-naar-VGA-adapter, voor het spiegelen of uitbreiden van uw desktopmogelijkheden
- 10/100/1000 Mbit compatibel RJ45 Ethernet-poort
- Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- 2 USB 3.0-poorten aan de voorzijde en 4 USB 2.0-poorten aan de achterzijde
- Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties, met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteuning voor Windows® Aero®
- Verticale plaatsing rechtop
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Het USB3SDOCKD Universele USB 3.0 Docking Station/Port Replicator met DVI, Audio en Ethernet voegt een externe video-uitgang, hoofdtelefoon en microfoonaansluitingen toe, evenals Gigabit Ethernet en extra USB 3.0 en USB 2.0-poorten, allemaal via een enkel apparaat en een enkele SuperSpeed USB 3.0-aansluiting.
Met deze zeer veelzijdige poortreplicator/universeel docking station kunt u de primaire desktop van uw computer spiegelen of uitbreiden tot videoresoluties van max. 1920x1200, met een DVI-schermuitgang en meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter.
Het docking station combineert ook USB 2.0- en USB 3.0-hubs, hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen en een Gigabit Ethernet RJ45-poort in een alles-in-een laptop/notebook docking station - het perfecte accessoire voor gebruikers die thuis of op kantoor allerlei apparaten aan moeten kunnen sluiten en beheren op hun laptop.
De USB3SDOCKD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Verhoog uw productiviteit en spiegel of breid uw desktop uit tot 1920x1200, met DVI-schermuitgang en meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter
- USB 3.0 port replicator voegt Gigabit Ethernet-connectiviteit en audio (hoofdtelefoon/microfoon) toe via een enkel apparaat
- Het laptop docking station biedt twee extra USB 3.0-poorten en vier USB 2.0-poorten voor het aansluiten van extra apparaten via een enkele USB 3.0-verbinding
Toepassingen
Voeg video, USB, Ethernet en audio toe via een enkele USB-aansluiting zonder dat u de computer hoeft open te maken
Voeg een externe video-uitgang toe aan een laptop of compacte computer, waar de videokaart niet kan worden vervangen
Sluit thuis of op kantoor allerlei randapparatuur aan op een laptop met de mogelijkheid ze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-kabel als u weggaat
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030847681 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Hardware | ||
4K ondersteuning | Nee | |
Bus type | USB 3.0 | |
Chipsetcode | DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E |
|
Displays Supported | 1 | |
Industriestandaarden | IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab | |
Snellaadpoort(en) | Nee | |
Prestaties | ||
Auto MDIX | Ja | |
Compatibele netwerken | 10/100/1000 Mbps | |
Full duplex ondersteuning | Ja | |
Maximale digitale resoluties | 1920 x 1200 | |
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s | ||
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk | |
1 - RJ-45 Vrouwelijk | ||
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | ||
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk | ||
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | ||
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP SP3 (32-bit) Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11) |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter RAM: 2 GB of meer Vrije USB 3.0-poort | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power (blauw) | |
1 - USB-hubverbinding (blauw) | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | Universeel 115 ~ 230 AC | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 4A | |
Vermogensopname | 20 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 77 mm [3 in] | |
Gewicht product | 364 g [12.8 oz] | |
Hoogte product | 126.3 mm [5 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 195.7 mm [7.7 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 920 g [32.5 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3. 0 Docking Station | |
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - DVI naar VGA adapter | ||
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland. | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit






Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11)
Verwante producten
HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0
Voeg HDMI®- en DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort
Universele Laptop USB Docking Station met VGA Audio Ethernet
4-in-1 laptop docking station met VGA-, Ethernet-, 2 audio- en 4 USB 2.0-aansluitingen
Accessoires
DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
3m Cat 5e RJ45 UTP Netwerkkabel - Cat 5e patchkabel blauw
Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit
1,8 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw digitale DVI-apparaten
3m DVI-D Single Link kabel - M/M
Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
USB-C naar USB-A adapter - USB 3.0
Sluit uw USB Type-C laptop aan op een ouder USB randapparaat, met deze duurzame adapter
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.5 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Handleiding:
-
USB3SDOCKxx._rev1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3SDOCKD_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You can use an external display or projector with a Mac notebook while its built-in display is closed. This is known as "clamshell" or "closed display" mode.
Clamshell mode requires that the following devices are connected to the Mac notebook:
- A power adapter.
- An external keyboard, mouse, or trackpad.
- An external display.
macOS does not see DisplayLink displays as external displays, therefore this criteria is not met and clamshell mode cannot be enabled when a DisplayLink adapter is the only external display connected to the computer.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
No, you cannot use this docking station to charge a connected laptop computer.
To see a list of laptop docking stations that can charge a connected laptop, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
Note: Do not physically connect the USB laptop docking station to your computer until you are instructed to (Step 6).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, extract the files from the zip folder. Right-click the DisplayLink.zip or DisplayLinkDock.zip file, select Extract All and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you may be attempting to run the installer from within the zipped file. Please extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and software. Restart the computer either when prompted, or when the installer disappears.
- Connect any video cables from your display(s) to the video port(s) on the docking station.
- Once Windows has restarted, connect the docking station to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation.
Note: Installation may take several seconds to complete. During the installation your display might flicker. This is normal. Once the installation is complete you will see your Windows desktop extended to the additional monitor(s).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: Do not physically connect the USB laptop docking station to your computer until instructed to (Step 6).
- Log in to the computer as the local administrator.
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows typically saves the files to the Downloads folder associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads.
- Once the download is complete, extract the files from the zip file. (Right-click the DisplayLink.zip file, select Extract All and follow the on-screen instructions.)
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Double-click Setup.exe.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and software. Restart the computer either when prompted, or when the installer disappears.
- Once Windows has restarted, connect the USB laptop docking station to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation.
Note: Installation may take several seconds to complete. During the installation your display may flicker. This is normal. Once the installation has completed you will see your Windows desktop extended to the additional monitor.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: Do not physically connect the laptop docking station to your computer until instructed to (Step 7).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Mac OS X will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, hard_drive_name\Users\your_name\Downloads).
- Double-click the DisplayLink.zip file.
- Double-click the MAC OS folder.
- Double-click the appropriate folder for your operating system.
- Double-click the DisplayLink Installer 75598.dmg file.
- Follow the prompts to install the new drivers. Restart the computer when prompted.
- Once Mac OS X has restarted, connect the laptop docking station to your computer.
Note: Installation might take several seconds to complete. During the installation your display might flicker; this is normal. Once the installation has completed you will see your Macintosh desktop extended to any connected monitors.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
Als het beeldscherm dat via uw USB-beeldschermadapter is aangesloten niet wordt ingeschakeld nadat het langere tijd in de slaapstand heeft gestaan, heeft Windows waarschijnlijk automatisch de USB root hub uitgeschakeld om energie te besparen.
De onderstaande stappen beschrijven hoe u de USB root hub zodanig configureert dat het beeldscherm ingeschakeld blijft als het in de slaapstand staat, zodat dit probleem niet meer voorkomt.
Windows 8 / 10
- Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
- Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
- Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
- Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows 7 / Vista
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
- Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
- Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
- Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows XP
- Klik op uw bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn computer en selecteer Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
- Klap USB-controllers uit door op de pijl links ernaast te klikken.
- Klik met de rechtermuisknop op het eerste USB Root Hub apparaat en selecteer Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Energiebeheer.
- Verwijder het vinkje in het vak naast De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
- Herhaal stap 4-7 voor alle resterende apparaten in het gedeelte USB-controllers met "Root Hub" in de naam.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC. In these cases it is best to disable the on-board NIC.
The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible. To do this, consult your motherboard manual.
You can also disable any NIC in Windows. Here is how you do this:
First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X. Then click Control Panel.
Windows 10
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 8
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 7
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows Vista
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Manage network connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows XP
- Click Network Connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a laptop docking station, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video source
-
Video destination
-
Laptop docking station
-
USB peripherals
-
Ethernet connection
To test your setup components, try the following:
-
Use the video cables, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different video cable, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video cables, video source, video destination, and laptop docking station it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.
-
If you do not see the USB video adapter in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
If the device is listed with an error, reinstall the drivers following the instructions on the website.
-
Check to see if your video card drivers are current. You can check what video card you have in Device Manager under Display adapters. It is recommended that you go directly to the video card manufacturer's website to check for the latest drivers.
-
Check to see if the monitor is being detected by Windows.
For more information about testing the USB peripherals and the laptop docking station, visit www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
When you test Ethernet and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
When you test sound and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If hardware acceleration is enabled on any of your software applications, it can result in poor resource management and limit the performance of your video device. If you experience this problem, you should disable hardware acceleration in the program(s) that were impacted.
To disable hardware acceleration in common applications and operating systems, complete one of the following series of steps, depending on what software application(s) or operating system that you are running.
Internet Explorer 9 and later
Note: Earlier versions of Internet Explorer do not use hardware acceleration.
- Click the Start button.
- Open Control Panel.
- Click Network and Internet.
- Click Internet Options.
- Click the Advanced tab.
- Browse to the Accelerated graphics screen.
- Select the Use software rendering instead of GPU rendering check box.
- Click Apply.
- Restart your computer.
Mozilla Firefox
- Open Firefox.
- Press the Alt key.
- Click Tools and Options.
- Click the Advanced icon.
- Click the General tab.
- Under Browsing, clear the Use hardware acceleration when available check box.
- Click the OK button.
- Restart your web browser.
Google Chrome
- Open Google Chrome.
- Click the Options icon (it has three horizontal lines on it).
- Click Settings.
- Click Show advanced settings.
- Scroll to the bottom of the screen and clear the Use hardware acceleration when available check box.
- Restart your web browser.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Open any program in Microsoft Office (for example, Microsoft Word).
- Click the File tab.
- In the menu on the left side of the screen, click Options.
- Click Advanced.
- Under Display, select the Disable hardware graphics acceleration check box.
- Close and restart all of the Microsoft Office programs that you had open.
Windows 10 / 8
- Press the Windows key +X.
- Click Control Panel.
- Click Personalization.
- Select a high-contrast theme.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button.
- Click Control Panel.
- Click Personalization.
- Select a non-Aero theme. Ideally, you should select a basic and high-contrast theme.
Windows XP
- Click the Start button.
- Open the Control Panel.
- Select Display.
- Click the Settings tab.
- Click Advanced.
- Click the Troubleshooting tab.
- Move the Hardware Acceleration slider to None.
- Restart your computer.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.