StarTech.com

Dual 4K monitor Thunderbolt 3 mini dock met HDMI - 4K 60Hz

Laptop docking station | Mac & Windows® | Bus-voeding | 2x USB-A

Productcode: TB3DKM2HD

  • Sluit twee UHD 4K 60Hz HDMI-schermen aan op uw laptop met dit draagbare Thunderbolt 3 dockingstation
  • Eenvoudig te installeren en directe gebruiksklaar zonder installatie van stuurprogramma's of noodzaak voor extra adapter
  • Sluit uw apparaten aan met 2x USB-A poorten - 1x USB 3.0 en 1x USB 2.0
Bekijk meer
  • Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
  • Busvoeding (geen externe voeding vereist) via extra lange kabel van 20 cm
  • Compact design in duurzaam aluminium
€ 217,99 EUR exc BTW
€ 263,77 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type Thunderbolt 3
Chipsetcode Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Industriestandaarden Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
USB 2.0 - neerwaarts compatibel met USB 1.1
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties Twee 4K schermen - HDMI 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps (Thunderbolt 3)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
PXE Ja
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk
2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 61 mm [2.4 in]
Gewicht product 145.8 g [5.1 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kabellengte 200 mm [7.9 in]
Kleur Black & Gray
Lengte product 12.4 cm [4.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 260 g [9.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - docking station
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certificaties

Verwante producten

Dual monitor Mini Thunderbolt 3 dock met DisplayPort - 4K 60Hz
TB3DKM2DP
Dual monitor Mini Thunderbolt 3 dock met DisplayPort - 4K 60Hz

Laptop docking station | Mac & Windows® | Bus-voeding | 1x USB-A

€ 198,99 exc BTW
€ 240,78 inc BTW

Accessoires