StarTech.com

Hybride dual 4K universele laptop docking station - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Universeel Dual DP, Dual HDMI of DP + HDMI dock | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4x USB 3.0 | lock slot

Productcode: DK30C2DPPDUE

  • Universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops, ondersteunt Mac, Windows en Chrome besturingssystemen
  • Maak een dual 4K 60 Hz werkstation met meerdere videoweergaveopties: dual DisplayPort, dual HDMI of DisplayPort + HDMI
  • Voed en laad uw laptop met Power Delivery 3.0 tot 60W
Bekijk meer
  • Sluit uw USB apparaten aan op 4x USB 3.0 poorten - 1x USB-C (met snelladen) en 3x USB-A (inclusief 1x snelladen)
  • Eenvoudige aansluiting dankzij unieke 1 m lange combokabel (USB-C naar C met geïntegreerde USB-A adapter)
€ 294,99 EUR exc BTW
€ 356,94 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type USB-C
USB 3.0
Chipsetcode DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
Industriestandaarden USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz
2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz
1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz

1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K) is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
PXE Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - Ethernet Gigabit Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery ondersteunt.
4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties
Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps
5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties
Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.
Systeem- en kabelvereisten Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Polariteit pin midden Positief
Power Delivery 60W
Stekkertype N
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 6.75 A
Vermogensopname 135 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 280 g [9.9 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Space grijs
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - docking station
1 - USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter)
1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dock | voor Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB poorten | TAA conform

€ 281,99 exc BTW
€ 341,21 inc BTW

Accessoires