StarTech.com

4K docking station voor laptops - HDMI en DVI - USB 3.0 port replicator

Breid uw laptop uit naar een volledig werkstation voor meerdere randapparaten, met behulp van dit compacte dock dat minimale bureauruimte in beslag neemt

Productcode: USB3SMDOCK4K

  • Werk sneller en maak een werkstation met twee schermen — sluit eenvoudig HDMI en DVI dubbele schermen aan met een max. resolutie van 2048 x 1152p per scherm
  • Sluit meer randapparaten aan — het dock heeft vier USB 3.0 poorten, inclusief twee altijd ingeschakelde snellaad- en synchronisatiepoorten
  • Breid de connectiviteit van uw laptop uit, zelfs als er weinig plek is, met een kleine-vormfactorbehuizing die minimale ruimte in beslag neemt
Bekijk meer
  • Twee standaard USB 3.0 poorten en twee eenvoudig toegankelijke snellaadpoorten die voldoen aan USB batterijoplaadspecificatie 1.2
  • Universele compatibiliteit, werkt met vrijwel alle met USB 3.0 uitgeruste laptopmerken
  • HDMI en DVI dual-video uitgang
  • Gemakkelijk toegankelijke 3,5 mm 4-standen TRRS headsetpoort (audio plus microfoon)
  • Ondersteuning van gigabit Ethernet RJ45 poort met Wake-on-LAN (WOL)
  • USB-poorten ondersteunen UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Matte, zilveren gezandstraalde finish met zwarte rand die past bij uw MacBook of Ultrabook
  • Inclusief USB 3.0 hostkabel
  • Ondersteunt Windows, Mac en Chrome OS
€ 239,99 EUR exc BTW
€ 290,39 EUR inc BTW

Overzicht

Dit compacte 4K docking station voor twee schermen voor laptops heeft een uniek, innovatief design met gestapelde poorten en een compacte behuizing. Omdat hij minder oppervlak inneemt dan traditionele laptop docks, kunt u dit slanke docking station integreren op een plaats met beperkte bureauruimte, waardoor het perfect is voor gedeelde of hot desks.

Schema van een 4K laptop docking station gebruikt in een werkstation op een klein bureau en aangesloten op twee schermen

Met slechts één kabel kunt u een volledig werkstation voor twee schermen creëren zonder functies te moeten opofferen vanwege ruimtebeperkingen. Nu kunt u uw productiviteit verhogen door tegelijkertijd over meer schermen te beschikken. Het is een ideale oplossing voor een breed scala aan conventionele en gespecialiseerde omgevingen.

Installeer een werkstation met twee schermen

Met dit docking station kunt u uw laptop eenvoudig veranderen in een zeer productief werkstation met twee schermen, door uw schermruimte uit te breiden naar een HDMI®-scherm en een DVI-scherm. Met de extra schermruimte kunt u efficiënter werken, omdat u niet meer heen en weer hoeft te schakelen tussen pagina's of vensters. Bovendien kunt u, in combinatie van uw laptopscherm, een werkstation met drie schermen creëren.

Maximaal ondersteunde resoluties*

Video-uitgangconfiguratie Max. HDMI-resolutie Max. DVI-resolutie
HDMI en DVI
(twee schermen)
2048 x 1152p 2048 x 1152p
HDMI
(één scherm)
3840 x 2160p (4K) N.V.T.
DVI
(één scherm)
N.V.T. 2048 x 1152p

*Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Of maak een 4K Ultra HD werkstation met één scherm

Dit docking station kan ook de beeldkwaliteit van uw externe scherm en uw algemene kijkvenster vergroten, een ideale oplossing dus voor video-editors, animators, designers etc. Het ondersteunt een resolutie van 4K x 2K (3840 x 2160p - 30 Hz) op één HDMI-scherm, zelfs als uw laptop geen native ondersteuning van 4K output biedt, zodat u kostbare hardware-upgrades of laptopvervangingen kunt voorkomen.

Met twee video-uitgangsmogelijkheden is dit docking station een handige accessoire voor gebruikers in bedrijven en thuiskantoren en voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties.

Compact 4K laptop docking station gebruikt in een werkstation op een klein bureau

Integreer het volledig functionele dock in kleine ruimtes

Met dit kleine-vormfactor docking station kunt u bureauruimte besparen zonder de poorten te moeten opofferen van een typisch laptop dock. In tegenstelling tot sommige compacte laptop docks die alleen basisconnectiviteit bieden, is dit dock dé oplossing als u slechts over beperkte ruimte beschikt, maar toch alle functies van een volledig docking station nodig hebt. Vanwege zijn compacte vorm is het dock ideaal voor gedeelde of hot desks.

U kunt sneller starten met werken en kabelwarboel voorkomen in nauwe ruimtes door uw randapparaten altijd op het dock aangesloten te laten. Bovendien is de installatie snel en probleemloos, zodat uw productiviteit minder wordt verstoord; perfect dus voor afzonderlijke gebruikers of meerdere mensen die op verschillende tijden hetzelfde werkstation gebruiken.

Foto met een laptop docking station ter grootte van een handpalm

Sluit al uw randapparaten aan en laad meerdere apparaten sneller op

Het USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps) docking station voor laptops biedt vele andere verbindingen, die vaak ontbreken bij laptops met een beperkt aantal poorten. Om het werk te vergemakkelijken, biedt het veelzijdige dock vier USB 3.0 poorten, zodat u voldoende poorten hebt om zelfs nog meer USB-apparaten aan te sluiten.

U kunt zorgen dat uw mobiele apparaten altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn, dankzij de comfortabele USB snellaad- en synchronisatiepoorten op het frontpaneel van het dock. U kunt uw smartphone en tablet altijd binnen handbereik houden en de altijd ingeschakelde poorten zijn beschikbaar, zelfs als uw laptop niet op het docking station is aangesloten.

Schema met een 4K laptop docking station dat een tablet snel oplaadt

Universeel ondersteund

In tegenstelling tot sommige traditionele docking stations die alleen ontworpen zijn voor specifieke laptopmodellen, werkt dit universele laptop dock met meerdere merken. Het enige wat u nodig hebt om snel aan de slag te gaan, is de USB 3.0 poort van uw laptop. Met universele ondersteuning kunt u dit dock met verschillende laptops gebruiken, nu en in de toekomst.

De USB3SMDOCK4K wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Maak een efficiënte, gedeelde tijdelijke werkplek of een hot desk voor gasten, klanten en collega's

Verander uw laptop in een 4K werkstation, perfect voor grafisch ontwerpen, videobewerking en nog veel meer

Ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) gebruikers of voor CYOD (Choose Your Own Device) applicaties, waarbij bedrijven diverse laptops aanbieden die op één werkstation kunnen worden gebruikt (tijdelijke desks)

Perfect voor grote spreadsheets en coderings- en ontwerpprogramma's (CAD)

Het universele docking station is compatibel met de meeste USB 3.0 laptops, zoals uw Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro 3, Surface™ 3, Lenovo® Yoga, MacBook en vele Windows-tablets

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type USB 3.0
Chipsetcode DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Genesys Logic - GL3521
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 tot 10.13.3
Chrome OS v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Een voor 4K geschikt HDMI-scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K)
Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps
De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog)
Extended displays are currently only supported with DisplayLink-based products on macOS 10.11 to 10.13.3. This may change in future versions.
Systeem- en kabelvereisten Computer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (blauw)
1 - Verbinding (groen)
1 - Activiteit (geel)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.9 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype C
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 20
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 95 mm [3.7 in]
Gewicht product 283 g [10 oz]
Hoogte product 45 mm [1.8 in]
Kleur Silver & Black
Lengte product 94 mm [3.7 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 748 g [26.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 laptop docking station
1 - USB 3.0 hostkabel
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 tot 10.13.3
Chrome OS v55+

Certificaties

Verwante producten

4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0
USB3DOCKHDPC
4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0

Creëer een 4K Ultra HD of dual-monitor werkstation via USB 3.0, zelfs als uw laptop output met hoge resolutie niet native ondersteunt

€ 240,99 exc BTW
€ 291,60 inc BTW
Docking station voor twee laptops - deel randapparatuur, apparaten en bestanden - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking station voor twee laptops - deel randapparatuur, apparaten en bestanden - USB 3.0

Sluit twee laptops aan op slechts één dock en deel twee schermen, toetsenbord, muis, randapparaten en bestanden tussen beide laptops

€ 293,99 exc BTW
€ 355,73 inc BTW
Triple monitor docking station voor laptops - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Triple monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Maak een Ultra HD werkstation met vier schermen, door drie externe schermen aan uw laptop toe te voegen

€ 281,99 exc BTW
€ 341,21 inc BTW
4K DisplayPort docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
USB3VDOCK4DP
4K DisplayPort docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator

Maak een permanent of tijdelijk (hot desk) 4K werkstation waarvoor minder (rand)apparatuurpoorten nodig zijn en op een plaats met beperkte bureauruimte

€ 186,99 exc BTW
€ 226,26 inc BTW
Thunderbolt 2 4K docking station voor laptops - inclusief TB kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K docking station voor laptops - inclusief TB kabel

Verander uw MacBook of laptop in een krachtig 4K Ultra HD werkstation of hotdesk, met slechts één Thunderbolt-kabel

€ 358,99 exc BTW
€ 434,38 inc BTW
DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0
USB3SDOCKDD
DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0

Breid uw MacBook, Ultrabook of laptop uit tot een krachtig kantoorwerkstation of hot desk via één USB 3.0-kabel

€ 217,99 exc BTW
€ 263,77 inc BTW
HDMI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
USB3VDOCKH
HDMI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator

Maak een permanent of tijdelijk (hot desk) werkstation waarvoor minder (rand)apparatuurpoorten nodig zijn en op een plaats met beperkte bureauruimte

€ 155,99 exc BTW
€ 188,75 inc BTW
DVI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator
USB3VDOCKD
DVI docking station voor laptops - USB 3.0 - Universele laptop port replicator

Creëer een permanent of tijdelijk werkstation (hotdesk), waar weinig aansluitingen voor randapparatuur en poorten nodig zijn, op een plek waar bureauruimte beperkt is

€ 132,99 exc BTW
€ 160,92 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

No, you cannot use this docking station to charge a connected laptop computer.

To see a list of laptop docking stations that can charge a connected laptop, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.

Installatie

Note: Do not physically connect the USB laptop docking station to your computer until you are instructed to (Step 6).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

    Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
     
  2. Once the download is complete, extract the files from the zip folder. Right-click the DisplayLink.zip or DisplayLinkDock.zip file, select Extract All and follow the on-screen instructions.
  3. Select the appropriate folder for your operating system.
  4. Right-click Setup.exe. 
  5. Click Run as Administrator.

    Note: If the Run as Administrator option is not available, you may be attempting to run the installer from within the zipped file. Please extract the files using the instructions in Step 2.
     
  6. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and software. Restart the computer either when prompted, or when the installer disappears.
  7. Connect any video cables from your display(s) to the video port(s) on the docking station. 
  8. Once Windows has restarted, connect the docking station to your computer.
  9. Your computer will automatically complete the driver installation.

Note: Installation may take several seconds to complete. During the installation your display might flicker. This is normal.  Once the installation is complete you will see your Windows desktop extended to the additional monitor(s).

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

Als het beeldscherm dat via uw USB-beeldschermadapter is aangesloten niet wordt ingeschakeld nadat het langere tijd in de slaapstand heeft gestaan, heeft Windows waarschijnlijk automatisch de USB root hub uitgeschakeld om energie te besparen. 

De onderstaande stappen beschrijven hoe u de USB root hub zodanig configureert dat het beeldscherm ingeschakeld blijft als het in de slaapstand staat, zodat dit probleem niet meer voorkomt.
 

Windows 8 / 10

  1. Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
  3. Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
  4. Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
  5. Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
  6. Klik op OK om de instelling toe te passen.

NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.

Windows 7 / Vista

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
  3. Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
  4. Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
  5. Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
  6. Klik op OK om de instelling toe te passen.

NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.

Windows XP

  1. Klik op uw bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram  Mijn computer en selecteer Eigenschappen.
  2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  3. Klap USB-controllers uit door op de pijl links ernaast te klikken.
  4. Klik met de rechtermuisknop op het eerste USB Root Hub apparaat en selecteer Eigenschappen.
  5. Klik op het tabblad Energiebeheer.
  6. Verwijder het vinkje in het vak naast De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
  7. Klik op OK om de instelling toe te passen.
  8. Herhaal stap 4-7 voor alle resterende apparaten in het gedeelte USB-controllers met "Root Hub" in de naam.

NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.

Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC.  In these cases it is best to disable the on-board NIC.

The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible.  To do this, consult your motherboard manual.

You can also disable any NIC in Windows.  Here is how you do this:

First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X.  Then click Control Panel.

Windows 10

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 8

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Change adapter settings.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 7

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows Vista

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Manage network connections.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows XP

  1. Click Network Connections.
  2. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

When you troubleshoot issues with a laptop docking station, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • Laptop docking station

  • USB peripherals

  • Ethernet connection

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, laptop docking station, USB peripherals, and Ethernet connection setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video cables, video source, video destination, and laptop docking station it is recommended that you do the following:

  1. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.

  2. If you do not see the USB video adapter in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. If the device is listed with an error, reinstall the drivers following the instructions on the website.

  4. Check to see if your video card drivers are current. You can check what video card you have in Device Manager under Display adapters. It is recommended that you go directly to the video card manufacturer's website to check for the latest drivers.

  5. Check to see if the monitor is being detected by Windows.

For more information about testing the USB peripherals and the laptop docking station, visit www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

When you test Ethernet and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

When you test sound and the laptop docking station, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.

If hardware acceleration is enabled on any of your software applications, it can result in poor resource management and limit the performance of your video device. If you experience this problem, you should disable hardware acceleration in the program(s) that were impacted. 

To disable hardware acceleration in common applications and operating systems, complete one of the following series of steps, depending on what software application(s) or operating system that you are running.

Internet Explorer 9 and later

Note: Earlier versions of Internet Explorer do not use hardware acceleration.

  1. Click the Start button.
  2. Open Control Panel.
  3. Click Network and Internet.
  4. Click Internet Options.
  5. Click the Advanced tab.
  6. Browse to the Accelerated graphics screen.
  7. Select the Use software rendering instead of GPU rendering check box.
  8. Click Apply.
  9. Restart your computer.

Mozilla Firefox

  1. Open Firefox.
  2. Press the Alt key.
  3. Click Tools and Options.
  4. Click the Advanced icon.
  5. Click the General tab.
  6. Under Browsing, clear the Use hardware acceleration when available check box.
  7. Click the OK button.
  8. Restart your web browser.

Google Chrome

  1. Open Google Chrome.
  2. Click the Options icon (it has three horizontal lines on it).
  3. Click Settings.
  4. Click Show advanced settings.
  5. Scroll to the bottom of the screen and clear the Use hardware acceleration when available check box.
  6. Restart your web browser.

Microsoft Office 2013 / 2010

  1. Open any program in Microsoft Office (for example, Microsoft Word).
  2. Click the File tab.
  3. In the menu on the left side of the screen, click Options.
  4. Click Advanced.
  5. Under Display, select the Disable hardware graphics acceleration check box.
  6. Close and restart all of the Microsoft Office programs that you had open.

Windows 10 / 8

  1. Press the Windows key +X.
  2. Click Control Panel.
  3. Click Personalization.
  4. Select a high-contrast theme.

Windows 7 / Vista 

  1. Click the Start button.
  2. Click Control Panel.
  3. Click Personalization.
  4. Select a non-Aero theme. Ideally, you should select a basic and high-contrast theme.

Windows XP

  1. Click the Start button.
  2. Open the Control Panel.
  3. Select Display.
  4. Click the Settings tab.
  5. Click Advanced.
  6. Click the Troubleshooting tab.
  7. Move the Hardware Acceleration slider to None.
  8. Restart your computer.