StarTech.com

1 Parallelle Poort Low Profile PCI Adapterkaart

Voeg een parallelle poort toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

Productcode: PCI1P_LP

  • Compatibel met low profile systemen
  • Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
  • Het delen van IRQ’s voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
Bekijk meer
  • Overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
  • Eenvoudige plug-and-play installatie
  • Installatie-scripts beschikbaar voor Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 en Mandrake 8.2
€ 35,99 EUR exc BTW
€ 43,55 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ASIX - MCS9805CV
Industriestandaarden BPP
ECP
EPP
PCI 2.1
SPP
Interface Parallel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Unused PCI slot
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 49 g [1.7 oz]
Hoogte product 55 mm [2.2 in]
Lengte product 120 mm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Low Profile PCI Parallelle Kaart
1 - Standaard bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Voeg een high-speed parallelle poort (EPP/ECP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART
PCI2S550_LP
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Voeg twee high speed RS-232 seriële poorten toe aan uw platte/small form factor-computer met PCI-expansiesleuf

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST100SLP
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

Accessoires