StarTech.com

PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP

Voeg 2 high-speed parallelle poorten (EPP/ECP/SPP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

Productcode: PCI2PECP

  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
  • Eenvoudige plug-and-play installatie
  • Overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
Bekijk meer
  • Compatibel met Linux en alle versies van Windows®, inclusief Windows® XP
  • Het delen van IRQ’s voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
  • Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
  • Installatie-scripts beschikbaar voor Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 en Mandrake 8.2
€ 67,99 EUR exc BTW
€ 82,27 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ASIX - MCS9815CV
Industriestandaarden IEEE-1284
Interface Parallel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s
Ondersteunde protocollen EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Unused PCI slot
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 70 g [2.5 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 42 mm [1.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 Parallelle Poorten PCI Adapter
2 - Low-profile brackets
1 - Lintkabel met DB25F-plaatje
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Voeg een high-speed parallelle poort (EPP/ECP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW

Accessoires