StarTech.com

1-poort ExpressCard naar RS232 DB9 Seriële Adapter met 16950 UART - USB

Voeg een op USB gebaseerde RS232 seriële poort toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

Productcode: EC1S232U2

  • Snelle 16C950 UART met overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s
  • Past in 34mm ExpressCard-slots in uw laptop
  • 512 Byte FIFO-buffer voor zenden / ontvangen
  • Volledig compatibel met USB 2.0-snelheden
€ 47,99 EUR exc BTW
€ 58,07 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard (USB 2.0 bus)
Chipsetcode Prolific - PL2303
Interface Serieel
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 33.6 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Lengte product 11.5 cm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poort RS232 ExpressCard
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires