StarTech.com

16-poorts USB naar serieel adapter hub

Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing

Productcode: ICUSB23216FD

  • Voeg 16 RS232 seriële poortinterfaces toe via één USB-poort
  • Sluit meerdere hubs op elkaar aan met de doorlus functionaliteit
  • 921.6 Kbps baudsnelheid per poort
Bekijk meer
  • FIFO-buffer van 256 Byte voor zenden / 128 Byte voor ontvangen
  • In rack monteerbaar
  • Behoud van COM-poort
  • Breder bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot 85 °C
  • Duurzaam, volledig metalen chassis
  • Laag USB-bandbreedte gebruik
  • USB 2.0 compatibel
  • Volledig geïntegreerde USB-afsluitweerstand
  • Apparaat komt voorgeprogrammeerd met uniek USB-serienummer
€ 606,99 EUR exc BTW
€ 734,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Poorten 16
Poorttype Externe hub
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
16 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.9.x Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 16 - Data ontvangen
16 - Data zenden
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Vochtigheid 20~80% RH (Non-condensing)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.4 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 43 cm [16.9 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 45.1 cm [17.8 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 16-poorts USB naar RS232 hub
1 - USB-kabel
2 - rack montagesteunen
8 - rack montageschroeven
2 - DIN-rail montagebeugels
4 - DIN-rail bevestigingsschroeven
4 - Onderlegringen
4 - Moeren
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Driver-CD
1 - klemmenblokstekker
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.9.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

Accessoires