StarTech.com

1S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16950 UART

Voeg een parallelle en seriële poort toe via een standaard of low-profile PCI Express-slot

Productcode: PEX1S1P952

  • 1 snelle RS232 seriële poort en 1 IEEE1284 parallelle poort
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
Bekijk meer
  • Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
  • Automatische in-band flow-control met programmeerbare Xon/Xoff
  • Ondersteunt x1, x2, x4, x8, x16 (kanaals) PCI-Express-aansluitingen
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie versie 1.1
€ 58,99 EUR exc BTW
€ 71,38 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De PEX1S1P952 1S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16950 UART maakt van een PCI Express-slot 1 RS232 (DB9) seriële poort en 1 parallelle poort. De combokaart is voorzien van native PCI Express met enkele chip, waarmee de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) wordt benut, de snelheid en betrouwbaarheid wordt verhoogd en de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van seriële kaarten met een conventionele bridge-chip. Deze adapter met 1 seriële en 1 parallelle poort is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows® (32/64-bit) en Linux, voor een eenvoudige integratie in gemengde omgevingen. De kaart wordt ook geleverd met een optionele low profile / half-height bracket, waarmee u een seriële poort kunt toevoegen aan vrijwel elke computer met wat voor vormfactor dan ook. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip voor echte PCI-E prestaties met een tot 48% lagere CPU-belasting
  • Inclusief standaard en low-profile/half-height brackets voor montage in elke systeembehuizing
  • Selecteerbare voedingsuitgang op pin 9 zorgt voor compatibiliteit met meer seriële apparaten en industriële toepassingen

Toepassingen

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Industriestandaarden PCI Express basisspec. 1.1
PCI Power Management 1.2
IEEE 1284-compliant SPP/EPP/ECP
Interface Parallel
Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flow-control Automatische in-band Xon/Xoff
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s - parallel
115,2 kbit/s - serieel
MTBF 87.600 uur
Pariteit Even, Odd, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Voeding
Vermogensopname 0.2W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Gewicht product 64 g [2.3 oz]
Hoogte product 65 mm [2.6 in]
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1S1P PCI-E Seriële Parallelle Combokaart
2 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2S1P PCI Express Seriële Parallelle Combokaart met Breakout-kabel
PEX2S1P553B
2S1P PCI Express Seriële Parallelle Combokaart met Breakout-kabel

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX2S952LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
1-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

€ 54,99 exc BTW
€ 66,54 inc BTW
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952LP
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW

Accessoires