StarTech.com

2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

Productcode: ICUSB2322I

  • 2-poorts USB naar RS232 seriële adapter
  • Robuuste metalen constructie
  • Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
Bekijk meer
  • COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
  • Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
  • Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
€ 70,99 EUR exc BTW
€ 85,90 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Poorten 2
Poorttype Externe hub
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 162 g [5.7 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10.4 cm [4.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
1 - DIN-rail set
1 - 1,80m USB A naar B kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2322F
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 61,99 exc BTW
€ 75,01 inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
1-poort Metalen Industriële USB naar RS422/485 Seriële Adapter met Isolatie

Voeg een R422/485 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 134,99 exc BTW
€ 163,34 inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires