StarTech.com

2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

Productcode: ICUSB232C2

  • USB naar 2-poort Standaard RS232 Seriële Verloopkabel
  • Gemakkelijke plug-and-play installatie
  • Gevoed via USB-bus – geen externe voedingsadapter nodig
  • Volledig compatibel met de USB 1.1-specificaties
€ 46,99 EUR exc BTW
€ 56,86 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Interface Serieel
Poorten 2
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
FIFO 192 Bytes
Maximale overdrachtsnelheid 230 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows 8-10 wordt alleen ondersteund door RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid 0~65% RH
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 137 g [4.8 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 31 cm [12.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 41 mm [1.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 137 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort USB naar RS232 seriële kabel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 8-10 wordt alleen ondersteund door RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW

Accessoires