StarTech.com

2S2P PCI Seriële Parallele Combokaart met 16C1050 UART

Voeg twee seriële en twee parallelle poorten toe aan uw pc via een enkele PCI-slot

Productcode: PCI2S2PMC

  • 2x seriële poorten met 16C1050 compatibele UART en 2x IEEE 1284 parallelle poorten
  • Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 115.2 kbit/s
  • Parallelle overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
Bekijk meer
  • 256 Byte FIFO-buffer voor zenden / ontvangen
  • Universele 3,3/5V PCI-kaart
  • Voldoet aan de PCI Local Bus specificaties versie 2.3
€ 39,99 EUR exc BTW
€ 48,39 EUR inc BTW

Overzicht

De PCI2S2PMC 2S2P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16C1050 UART voegt twee RS232 seriële en twee IEEE 1284 parallelle poorten toe aan uw systeem via een PCI-slot. De seriële / parallelle adapter met RS232 snelheden tot 115,2 kbit/s en parallelle snelheden tot 1,5 Mbit/s biedt de extra connectiviteit die nodig is voor industriële en zakelijke toepassingen en neemt slechts één 3,3/5V PCI-slot in beslag. De kaart biedt is compatibel met een breed scala aan besturingssystemen, waaronder Windows® 7, Server 2003, XP, DOS® en Linux voor een eenvoudige integratie in gemengde omgevingen. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Uniek ontwerp zorgt ervoor dat u 2 seriële en 2 parallelle poorten kunt toevoegen via een enkele PCI-slot
  • Universele ondersteuning voor 32/64-bit, 3,3/5V PCI- of PCI-X-slots zorgt ervoor dat dit een geschikte uitbreidingskaart is voor vrijwel elk systeem
  • Compatibel met de belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows® en Linux voor een eenvoudige integratie in gemengde omgevingen

Toepassingen

Voeg seriële en parallelle aansluitmogelijkheden toe aan moderne systemen die niet beschikken over geïntegreerde poorten of breidt het aantal beschikbaar aansluitingen uit

Upgrade standaard PC's voor de bediening van industriële besturingen en geautomatiseerde apparaten op de fabrieksvloer / in een productielijn

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners en labelprinters

Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ASIX - MCS9865IV
Industriestandaarden PCI Local Bus Specificatie, versie 2.3
Interface Parallel
Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Maximale overdrachtsnelheid 1,5 Mbit/s (parallel)
Ondersteunde protocollen RS232, EPP, ECP, SPP, PS2
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19 mm [0.7 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 89 mm [3.5 in]
Lengte product 133 mm [5.2 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2S2P PCI-combokaart
1 - Bandkabel met bracket
2 - Low Profile Brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x

Certificaties

Verwante producten

2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
2-poort PCI RS422/485 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART
PCI2S4851050
2-poort PCI RS422/485 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Voeg twee RS422/485 seriële poorten toe via een standaard of low-profile PCI-uitbreidingsslot

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI2S550
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 36,99 exc BTW
€ 44,76 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Yes. This PCI card uses a universal connector keyed for both 3.3V and 5V that can be used with PCI and PCI-X. This type of connector is identified as having 2 separate notches, instead of just one.

Installatie

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Double-click Setup.exe.
  4. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  5. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. Click Browse my computer for driver software.
  6. Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
  7. On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.

Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. Select the Have Disk option.
  2. Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.

  1. Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
  2. The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
  6. Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
  7. On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.

Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
  2. In the Install from Disk dialog box, click Browse.
  3. Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.

  1. Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
  2. The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.

When you troubleshoot issues with a serial or parallel hybrid device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial or parallel cables

  • Serial or parallel ports

  • Serial or parallel devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial or parallel cable, serial or parallel port, and serial or parallel device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial or parallel cable, serial or parallel port, and serial or parallel device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial or parallel ports and serial or parallel device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM or LPT port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4 for serial and LPT1 and LPT2 for parallel.

Note: There is not an equivalent loopback test that can be performed for parallel devices.