StarTech.com

4-poort RS232 PCI Seriële Kaart Adapter met Voedingsuitgang

Voeg 4 RS232 seriële poorten met 5V of 12V selecteerbare spanning toe aan uw computer via een PCI-slot

Productcode: PCI4S954PW

  • Vier high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s
  • Selecteerbare uitgangsspanning van 5 V of 12 V
  • Selecteerbare uitgangsspanning via pin 1/4/8/9
Bekijk meer
  • Universele PCI-kaart ondersteunt installatie in 3,3V of 5V PCI-slots
  • Voldoet aan de PCI 3.0-specificaties
  • High-performance Oxford 16C950 UART
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • ± 15 kV ESD-bescherming op alle pins
€ 129,99 EUR exc BTW
€ 157,29 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode PLX/Oxford - OXuPCI954
Industriestandaarden PCI 3.0
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flow-control Automatische in-band Xon/Xoff
Automatische out-of-band (CTS/RTS en/of DSR/DTR)
Maximale overdrachtsnelheid 460,8 kbit/s
Overspanningsbeveiliging ± 15 kV ESD op alle pins
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Voeding
Uitgangsspanning 12/5V DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 5 - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Hoogte product 6.4 cm [2.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.7 cm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort seriële kaart
1 - Breakout-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART

Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

Accessoires