StarTech.com
Nieuw

4-poorts PCI Express - RS232 seriële adapterkaart - 16950 UART - 256-byte FIFO cache - ASIX AX99100 - Full Profile Bracket - vervanging voor PEX4S952 (PEX4S953)

PCI Express naar seriële adapter | 921,6 kbps | Windows en Linux compatibel

Productcode: PEX4S953

  • PCI Express 1.1 conform vervanging van de PEX4S952 seriële kaart, met gegarandeerd brede compatibiliteit
  • Voeg RS232 DB9 mogelijkheden toe zonder een nieuwe server of computer te moeten kopen
  • Full profile steun is bij levering al geïnstalleerd, terwijl een low profile steun wordt meegeleverd voor aanvullende compatibiliteit
Bekijk meer
  • Ondersteunt 256-byte FIFO cache per zender en ontvanger
  • Hoge gegevensoverdrachtssnelheden van max. 921,6 Kbps met de ASIX AX99100 chipset
€ 142,99 EUR exc BTW
€ 173,02 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Asix AX99100
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk Input
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x tot 2.6.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 63.000
Gewicht product 55.600
Hoogte product 15.000
Lengte product 7.5 cm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 51.000
Package Length 149.000
Package Width 213.000
Verzendgewicht (verpakt) 386.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts full-profile seriële kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Break-out kabel
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x tot 2.6.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires