StarTech.com

4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

Productcode: ICUSB2324

  • Gevoed via USB-bus - geen externe voedingsadapter nodig
  • Gemakkelijke plug-and-play installatie
  • Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0
  • Biedt u vier extra RS232 seriële poorten
€ 99,99 EUR exc BTW
€ 120,99 EUR inc BTW

Overzicht

Met deze 4-poorts USB naar RS232 seriële hub kunt u tot vier RS232 seriële apparaten op uw Mac of pc laptop of desktopcomputer via één USB-poort aansluiten, alsof de computer beschikte over geïntegreerde DB9M seriële connectors.

De RS232 seriële hub is compact ontworpen om waardevolle werkruimte te behouden en is uitgerust met busvoeding zodat geen externe voedingsadapter nodig is.

Deze betrouwbare USB/RS232 seriële adapter hub is een voordelige oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne voor USB geschikte computers en oudere RS232 seriële randapparaten, en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voeg vier extra RS-232 seriële poorten toe aan elke computer met een beschikbare USB-poort
  • Biedt seriële connectiviteit voor systemen zonder RS-232 seriële poorten
  • Ondersteunt wakeup- en energiebeheermodi

Toepassingen

Verbind modems, digitizer tablets, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN klemadapters, mobiele telefoons, scanners, UPS's en POS-apparatuur met uw systeem

Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Industriestandaarden RS232
USB 1.1
Interface Serieel
Poorten 4
Poorttype Externe hub
Prestaties
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Eén vrije USB-poort
Voeding
Vermogensopname 1 ~ 1.5W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20 to 85°C (-4 to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66.5 mm [2.6 in]
Gewicht product 175 g [6.2 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 378 g [13.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts seriële hub
1 - USB-kabel
1 - montagebeugel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

€ 121,99 exc BTW
€ 147,61 inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

€ 251,99 exc BTW
€ 304,91 inc BTW
8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2328I
8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage

Voeg 8 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

€ 219,99 exc BTW
€ 266,19 inc BTW
8-Poorts USB naar seriële adapter hub
ICUSB23208FD
8-Poorts USB naar seriële adapter hub

Converteer één USB-poort in acht seriële poorten en sluit meerdere hubs op elkaar aan voor een schaalbare oplossing

€ 317,99 exc BTW
€ 384,77 inc BTW
16-poorts USB naar serieel adapter hub
ICUSB23216FD
16-poorts USB naar serieel adapter hub

Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing

€ 606,99 exc BTW
€ 734,46 inc BTW
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI

Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
ICUSB232V2
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232DB25
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie
ICUSB2321FIS
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie

Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232SM3
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
ICUSB232IS
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging

Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar

€ 99,99 exc BTW
€ 120,99 inc BTW
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
ICUSB232D
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel
ICUSB2321284
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel

Voeg een RS232 seriële en een IEEE1284 parallelle poort toe aan uw computer via een enkele USB-aansluiting

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
ICUSB232C2
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2322F
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 61,99 exc BTW
€ 75,01 inc BTW
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips
ICUSB2322I
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
ICUSB2324852
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud

Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

€ 126,99 exc BTW
€ 153,66 inc BTW

Accessoires