StarTech.com

USB-C naar seriële adapter met COM retention

Voeg een seriële poort toe met deze USB C naar serieel met COM-poort retentie

Productcode: ICUSB232PROC

  • USB-C-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
  • Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
  • COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor remote wake-up en power-management beheer
  • Compatibel met Windows®, macOS® en Linux
  • Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
  • Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig
€ 34,99 EUR exc BTW
€ 42,34 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB-C
Chipsetcode Prolific - PL2303RA
Industriestandaarden USB 1.1/2.0 RS232
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Max. baudrate 921,6 kbit/s
MTBF 30.000 uur
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 en 10.15
Linux 2.6.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Eén beschikbare USB-C poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 0.4 m [1.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 42.8 cm [16.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 54 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - seriële adapterkabel
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 en 10.15
Linux 2.6.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

UCB-C naar seriële adapter
ICUSB232C
UCB-C naar seriële adapter

Sluit een RS232 (DB9) randapparaat aan op uw USB-C apparaat

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires