StarTech.com

4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng vier USB 2.0-aansluitingen tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

Productcode: USB2004EXT2

  • Vier USB 2.0-poorten op afstand via een enkele Cat5/Cat6-kabel
  • Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling
  • Robuuste metalen behuizing inclusief montagesteunset
Bekijk meer
  • 500mA stroom per poort
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
  • Geen drivers of software nodig
  • Plug-and-play en hot-swappable
€ 532,99 EUR exc BTW
€ 644,92 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bekabeling Cat5 UTP
Poorten 4
Prestaties
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten USB enabled computer system with available USB port
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit
1 - Hostaansluiting
1 - Power
1 - Verbinding
4 - USB-verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.58 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 24 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 600 g [21.2 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid
1 - USB 2.0 Verlenger Afgelegen Eenheid
1 - 1,8 m USB-kabel
1 - Montage materiaal
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP/EU/VK/ANZ)
5 - voedingskabels (NA, JP, EU, GB, ANZ)
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2004EXT2
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng vier USB 2.0-aansluitingen tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

€ 532,99 exc BTW
€ 644,92 inc BTW
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m
USB2G4LEXT2
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m

Breid USB 2.0-apparaten maximaal 100 m uit via een gigabet Ethernet LAN of speciale Cat5e-/6-kabel

€ 742,99 exc BTW
€ 899,02 inc BTW
2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2002EXT2
2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng twee USB 2.0-aansluitingen met voeding tot op 100 m afstand via Cat5- of Cat6-kabel

€ 553,99 exc BTW
€ 670,33 inc BTW
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m
USB110EXT2
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Verleng een USB 1.1-apparaat tot op 40m afstand van een computer via een Cat5/Cat6-kabel

€ 125,99 exc BTW
€ 152,45 inc BTW
1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m
USB2001EXT2
1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m

Verleng een USB 2.0-aansluiting tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

€ 444,99 exc BTW
€ 538,44 inc BTW
1 poorts USB 2.0 over Cat5 of Cat6 extender set - lokaal / afstand gevoed - 100m
USB2001EXT2P
1 poorts USB 2.0 over Cat5 of Cat6 extender set - lokaal / afstand gevoed - 100m

Sluit een USB 2.0 apparaat aan op uw computer op een afstand tot 100 m, en voed de USB extender lokaal of van een verder gelegen plek

€ 530,99 exc BTW
€ 642,50 inc BTW
1-Poorts USB 2.0 over -Cat5 of -Cat6 extender kit - 50 m
USB2001EXTV
1-Poorts USB 2.0 over -Cat5 of -Cat6 extender kit - 50 m

Sluit een USB 2.0 apparaat aan op uw computer over grote afstanden, met deze 1-poorts USB extender

€ 179,99 exc BTW
€ 217,79 inc BTW
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server
USB1000IP
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server

Deel en sluit een highspeed USB 2.0 randapparaat aan over een gigabit netwerk

€ 112,99 exc BTW
€ 136,72 inc BTW

Accessoires