StarTech.com

4 poort USB-C hub - mini hub - USB-C naar 4x USB-A - USB 2.0

Voeg vier USB 2.0 poorten toe aan uw USB Type-C laptop met deze mobiele hub

Productcode: ST4200MINIC

  • Voegt extra USB 2.0, USB Type-A poorten toe aan uw laptop
  • Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal voor onderweg of op het bureau
  • Voorzien van USB-busvoeding en met een geïntegreerde kabel, zodat u de hub overal met u mee kunt nemen
  • Snelle, gemakkelijke installatie met ondersteuning van een groot aantal besturingssystemen, zonder dat extra stuurprogramma's noodzakelijk zijn
€ 24,99 EUR exc BTW
€ 30,24 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Industriestandaarden USB 2.0
Interface USB 2.0
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-A poort - USB 2.0 (480 Mbps)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kabellengte 160 mm [6.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 18.5 cm [7.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 105 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 88,99 exc BTW
€ 107,68 inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

€ 107,99 exc BTW
€ 130,67 inc BTW
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium
ST43004UA
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

€ 33,99 exc BTW
€ 41,13 inc BTW

Accessoires