StarTech.com

7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg zeven USB 2.0 poorten toe aan een computersysteem in een ruwe werkomgeving met deze metalen hub, DIN-rail of oppervlak monteerbaar

Productcode: HB20A7AME

  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
  • Breid uw USB-connectiviteit uit met zeven USB 2.0 poorten
  • Bescherm uw installatie met 15 kV ESD-beschermingsniveau 4
Bekijk meer
  • Uitgebreide 7-48 VDC voeding via klemmenblok: 7 ~ 48 VDC
  • Uitgerust met een Multi-Transaction Translator (MTT) op elke DFP poort
€ 357,99 EUR exc BTW
€ 433,17 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL852GT
Industriestandaarden USB 2.0
Interface USB 2.0
Poorten 7
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Overspanningsbeveiliging 350 W op de DFP en UFP
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - Aansluitblok (3 draden)
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 7 ~ 48 DC
Ingangsstroom 4A
Vermogensopname 28 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 63 mm [2.5 in]
Gewicht product 404 g [14.3 oz]
Hoogte product 4.2 cm [1.7 in]
Lengte product 13.2 cm [5.2 in]
Type behuizing Metal
Vormfactor Industrieel
Verpakkingsinformatie
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 628 g [22.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2.0 hub
1 - 2 m USB-A naar USB-B kabel
1 - DIN-rail set
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming
HB20A4AME
4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg vier USB 2.0 poorten toe aan een computer systeem gelocaliseerd in een ruwe of industriële omgeving, met deze DIN rail of oppervlak monteerbare metalen hub

€ 270,99 exc BTW
€ 327,90 inc BTW
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 150,03 inc BTW
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 88,99 exc BTW
€ 107,68 inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

€ 107,99 exc BTW
€ 130,67 inc BTW
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
ST7300USBME
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

€ 143,99 exc BTW
€ 174,23 inc BTW
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging
ST1030USBM
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

€ 195,99 exc BTW
€ 237,15 inc BTW
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
ST7300U3M
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C5A2CST
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

€ 85,99 exc BTW
€ 104,05 inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

€ 85,99 exc BTW
€ 104,05 inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

€ 70,99 exc BTW
€ 85,90 inc BTW

Accessoires