StarTech.com

4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart

Voeg 4 USB 2.0-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express uitbreidingsslot

Productcode: PEXUSB4DP

  • 3 externe en 1 interne USB 2.0-poort
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
Bekijk meer
  • Levert stroom tot 500mA per poort door middel van eigen voedingsregeling
  • Plug-and-Play compatibel
  • Inclusief montagebracket voor standaard vormfactor
€ 47,99 EUR exc BTW
€ 58,07 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode VIA/VLI - VT6212
Industriestandaarden PCI Express Eenkanaals 2,5 Gbit/s
Interface USB 2.0
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 4
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 2.0-kaart
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Voeg twee USB 2.0-poorten toe aan een computer via een ExpressCard-slot

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

Accessoires